DCFPJ,DCFPJS - 球头柱塞-带法兰型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
22-柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1227-2_asmtab.prj},{NB=DCFPJ5},{CODE=DCFPJ},{TYPE=dflx},{M=5},{PPATH=plunger1227-2/plunger1227-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZTMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
ZTHAR
主体硬度
ⁿ/ₐ
ZTSUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
QTMAT
球头材质
ⁿ/ₐ
QTHAR
球头硬度
ⁿ/ₐ
THMAT
弹簧材质
ⁿ/ₐ
KSWD
可使用温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
A
a
[mm]
LOMIN
最小负载(N)
[mm]
LOMAX
最大负载(N)
[mm]
SYBS
适用扳手
ⁿ/ₐ
DCFPJ5
DCFPJ
带法兰型
S45C
29~35HRC
发黑
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30~80℃
7.0
5.0
0.8
3.00
0.8
0.6
5.6
DCBPG1
DCFPJS5
DCFPJS
带法兰型
SUS303
-
-
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30~260℃
7.0
5.0
0.8
3.00
0.8
1.3
6.4
DCBPG1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求