CADH,CADHP - 联轴器-膜片式联轴器-免键型(单膜片型/双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_747.prj},{NB=CADH144L-45-45},{CODE=CADH},{TYPE=danmopianxing},{MAT1=S45C},{MAT2=buxiugang},{SUR1=fahei},{ENCL=suojinluoshuan/zhidongluosi},{NO=144L},{DWB=45,48,50,52,55,60,62,65,70,75},{D1=45},{D2=45},{D=144},{L=170},{L1=79.0},{L2=-},{L2Z=0.00},{W=12.0},{M=M12},{M1=6-M8},{MZ2=12.000},{M1Z=6},{M1Z2=8},{M2=3-M8},{M2Z=3.000},{M2Z2=8.000},{ED=760},{MAXNJ=1520},{MAXS=8000},{GXJ=13X10^-³},{GD=902x10³},{JXPC=0.02},{JDPC=0.5},{ZXPC=±0.5},{WEI=8039},{D4=70},{LSH=5.300},{QPH=31.440},{FH=20.260},{MYWZD=125.000},{ZJLSWZD=59.120},{QLSC=68.860},{PPATH=mpslzq_747/lmpslzq_747-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
ED
额定扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
MAXNJ
最大扭矩(N*m)
[°]
MAXS
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性力矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
GD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPC
径向偏差
[mm]
JDPC
角向偏差
[°]
ZXPC
轴向偏差
[mm]
WEI
重量
[g]
CADH56-14-14
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
56
56
65
29.0
-
7.0
M5
4-M5
2-M5
50
100
18000
0.42X10-³
41x10-³
0.02
0.5
±0.5
680
CADH70-24-24
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
70
70
65
29.0
-
7.0
M6
4-M6
2-M6
70
140
17000
0.65X10-³
58x10³
0.02
0.5
±0.5
904
CADH70L-18-18
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
70L
70
90
41.5
-
7.0
M6
4-M6
2-M6
70
140
17000
0.75X10-³
67x10³
0.02
0.5
±0.5
1250
CADH80-18-18
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
80
80
70
31.0
-
8.0
M8
4-M6
2-M6
125
250
16000
1.0X10-³
62x10³
0.02
0.5
±0.5
1178
CADH80L-18-18
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
80L
80
95
43.5
-
8.0
M8
4-M6
2-M6
125
250
16000
1.15X10-³
71x10³
0.02
0.5
±0.5
1550
CADH90-28-28
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
90
90
70
31.0
-
8.0
M8
6-M6
3-M6
180
360
14000
2.0X10-³
140x10³
0.02
0.5
±0.5
1943
CADH90L-28-28
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
90L
90
110
50.5
-
9.0
M8
6-M6
3-M6
180
360
14000
2.3X10-³
160x10³
0.02
0.5
±0.5
2100
CADH100-32-32
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
100
100
70
31.0
-
8.0
M8
6-M6
3-M6
280
560
12000
2.95X10-³
160x10³
0.02
0.5
±0.5
1946.5
CADH100L-32-32
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
100L
100
124
57.0
-
10.0
M8
6-M6
3-M6
280
560
12000
3.39X10-³
184x10³
0.02
0.5
±0.5
2250
CADH126-38-38
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
126
126
100
44.5
-
11.0
M10
6-M6
3-M6
450
900
10000
6.35X10-³
450x10³
0.02
0.5
±0.5
4042
CADH126L-38-38
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
126L
126
152
70.5
-
11.0
M10
6-M6
3-M6
450
900
10000
7.3X10-³
517x10³
0.02
0.5
±0.5
4500
CADH144-45-45
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
144
144
118
53.0
-
12.0
M12
6-M8
3-M8
760
1520
8000
11.33X10-³
785x10³
0.02
0.5
±0.5
4502
CADH144L-45-45
CADH
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
144L
144
170
79.0
-
12.0
M12
6-M8
3-M8
760
1520
8000
13X10^-³
902x10³
0.02
0.5
±0.5
8039
CADHP56-14-14
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
56
56
80
29.0
8
7.0
M5
4-M5
2-M5
50
100
15000
0.61X10-³
22x10³
0.02
1.0
±1
780
CADHP70-18-18
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
70
70
80
29.0
8
7.0
M6
4-M6
2-M6
70
140
13000
0.81X10-³
30x10³
0.02
1.0
±1
2902.5
CADHP70L-18-18
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
70L
70
105
41.5
8
7.0
M6
4-M6
2-M6
70
140
13000
0.93X10-³
34x10³
0.02
1.0
±1
1580.5
CADHP80-18-18
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
80
80
88
31.0
10
8.0
M8
4-M6
2-M6
125
250
11000
1.32X10-³
32x10³
0.03
1.0
±1
1503.5
CADHP80L-18-18
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
80L
80
113
43.5
10
8.0
M8
4-M6
2-M6
125
250
11000
1.52X10-³
37x10³
0.03
1.0
±1
1730
CADHP90-20-20
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
90
90
88
31.0
10
8.0
M8
6-M6
3-M6
180
360
10000
2.56X10-³
68x10³
0.03
1.0
±1
2408.5
CADHP90L-20-20
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
90L
90
129
50.5
10
9.0
M8
6-M6
3-M6
180
360
10000
2.95X10-³
78x10³
0.03
1.0
±1
2300
CADHP100-24-24
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
100
100
88
31.0
10
8.0
M8
6-M6
3-M6
280
560
8000
3.68X10-³
79x10³
0.03
1.0
±1
2471.5
CADHP100L-24-24
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
100L
100
144
57.0
10
10.0
M8
6-M6
3-M6
280
560
8000
4.23X10-³
91x10³
0.03
1.0
±1
2550
CADHP126-28-28
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
126
126
125
44.5
14
11.0
M10
6-M6
3-M6
450
900
10000
7.95X10-³
216x10³
0.03
1.0
±1
5238
CADHP126L-28-28
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
126L
126
177
70.5
14
11.0
M10
6-M6
3-M6
450
900
7000
9.14X10-³
248x10³
0.03
1.0
±1
5835
CADHP144-32-32
CADHP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
144
144
144
53.0
14
12.0
M12
6-M8
3-M8
760
1520
8000
16.7X10-³
380x10³
0.03
1.0
±1
6080.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求