AIS - 滚珠丝杠支座组件-精密滚珠丝杠-标准螺帽型-轴径25导程5/10/25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/ais-465tab.prj},{NB=AIS2505-300},{CODE=AIS2505},{MOD=AIS},{TYPE=biao zhun xing luo mao},{ACC=C5},{THRD=25},{LEAD=05},{MATS=S55C},{HRDS=gao},{MATL=SCM415},{HRDL=shen tan},{L=300},{YYNJ=6.0 Y X},{LXFX=you},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG11=},{Q=0},{G=0},{ZJG4=},{FC=0},{ZJG12=},{MC=0},{ZJG6=},{KC=0},{ZJG7=},{K=0},{S=0},{ZJG8=},{SC=0},{ZJG9=},{SWC=0},{SGC=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220580.html},{T=40},{T1=10},{T2=5},{T3=78},{PPATH=ais-465/ais-465tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
THRD
丝杆轴外径
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
ⁿ/ₐ
MATS
丝杆轴材质
ⁿ/ₐ
HRDS
丝杆轴硬度
ⁿ/ₐ
MATL
螺帽材质
ⁿ/ₐ
HRDL
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
GZZJ
滚珠直径
[mm]
GZZXZJ
滚珠中心直径
[mm]
SGDJ
丝杠底径
[mm]
XHS
循环数
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载动
[KN]
COJ
基本额定负载静
[KN]
ZXJX
轴向间隙
ⁿ/ₐ
YYNJ
预压扭矩N.cm
ⁿ/ₐ
LXFX
螺旋方向
ⁿ/ₐ
AIS2505-300
AIS
标准型螺帽
C5
25
05
S55C
高频淬火56~62HRC
SCM415
渗碳淬火58~62HRC
177
3.175
26.08
22.905
3.8圈-1列
7.8
18.2
0.015以下
6.0以下
右
AIS2510-300
AIS
标准型螺帽
C5
25
10
S55C
高频淬火56~62HRC
SCM415
渗碳淬火58~62HRC
174
3.175
26.08
22.905
3.8圈-1列
11.3
23.4
0.015以下
6.0以下
右
AIS2525-300
AIS
标准型螺帽
C5
25
25
S55C
高频淬火56~62HRC
SCM415
渗碳淬火58~62HRC
174
3.175
26.08
22.905
1.8圈-1列
7.3
14.1
0.015以下
6.0以下
右
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求