ADHB - 直线轴承箱式单元·加宽方型·单衬型/中型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_174.prj},{NB=ADHB12},{CODE=ADHB},{BUI=ADMU},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{AMB=-20~80°C},{DD=12},{DDTOL=0/-0.009},{L=36},{L1=26},{HH=15},{H=28.0},{H1=24.0},{H2=8},{W=42},{W1=30.5},{W2=5.75},{M=M5},{MX=5},{DD1=4.3},{DX=21},{CX=2.0},{CXX=18.7},{LL=12},{A=17.5},{B=0.40},{CD=412},{CO=598},{PER=-},{WEI=102}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
BUI
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
AMB
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
(H1)
[mm]
H2
(H2)
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
ℓ
[mm]
A
(A)
[mm]
B
(B)
[mm]
CD
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
PER
静态容许力矩
[N·m]
WEI
重量
[g]
ADHB6
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
6
0/-0.009
25
15
9
18.0
15.0
6
30
20.0
5.00
M4
3.4
8
12.0
0.40
206
265
-
34
ADHB8
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
8
0/-0.009
30
18
11
22.0
18.0
6
34
24.0
5.00
M4
3.4
8
16.0
0.40
265
380
-
52
ADHB10
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
10
0/-0.009
35
21
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
372
549
-
92
ADHB12
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
12
0/-0.009
36
26
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
412
598
-
102
ADHB13
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
13
0/-0.009
39
26
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
19.0
0.85
510
784
-
120
ADHB16
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
16
0/-0.009
44
34
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
775
1180
-
220
ADHB20
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
20
0/-0.010
50
40
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
882
1370
-
255
ADHB25
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
25
0/-0.010
67
50
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
980
1570
-
600
ADHB30
ADHB
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
30
0/-0.010
72
58
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
1570
2740
-
735
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求