ABSFBK,ABSFK,ABSSFK,ABSHBK,ABSHK,ABSSHK - 支架型标准定位孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz103.prj},{NB=ABSSFK12},{CODE=ABSSFK},{TYPE=yuan},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=12},{ZJG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H7
公差等级
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
固定部壁厚
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
ABSFBK12
ABSFBK
圆法兰型
S45C
发黑
+0.018/0
16
36
2.0
24
6
15
26
4
20
28
0
4.5
M4
ABSFK12
ABSFK
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
16
36
2.0
24
6
15
26
4
20
28
0
4.5
M4
ABSSFK12
ABSSFK
圆法兰型
SUS304
-
+0.018/0
16
36
2.0
24
6
15
26
4
20
28
0
4.5
M4
ABSHBK16
ABSHBK
两面切割法兰型
S45C
发黑
+0.018/0
22
42
3.0
32
6
19
32
5
26
28
16
4.5
M4
ABSHK16
ABSHK
两面切割法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
22
42
3.0
32
6
19
32
5
26
28
16
4.5
M4
ABSSHK16
ABSSHK
两面切割法兰型
SUS304
-
+0.018/0
22
42
3.0
32
6
19
32
5
26
28
16
4.5
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求