目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
8370 - 拼合孔
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
Split Eyelet Connectors
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/split_eyelet/8370.prj},{NB=8370A-1-1/2x3/8},{PN=8370A-1-1/2x3/8},{DWGNO=8326x1},{MO=8370},{MAT=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body.},{PRA=5},{SN=Split-Eyelet Connectors},{IC=1 1/2},{OC=3/8},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{MINP=},{MAXP=125},{ICN=1 1/2},{OCN= 3/8 },{PS=1 1/2},{W=3.19},{D=0.67},{L=1.75},{WE=7},{CM=Y},{CPN=8370A-1-1/2x3/8.stp},{COMM=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body. },{VERS=2},{H1=0.000},{H2=0.000},{THD=0.675},{H3=0.275},{H4=0.690}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料种类
ⁿ/ₐ
SN
系列名称
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
OC
出口连接尺寸
ⁿ/ₐ
OCG
出口连接螺纹
ⁿ/ₐ
OCTT
出口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAXP
最大压力
[psi]
PS
管道尺寸
ⁿ/ₐ
W
[Inch]
D
[Inch]
L
[Inch]
WE
净重
[oz.]
8370A-1-1/4x1/8
8370A-1-1/4x1/8
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
拼合孔连接器
1 1/4
1/8
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370B-1-1/4x1/8
8370B-1-1/4x1/8
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1 1/4
1/8
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370C-1-1/4x1/8
8370C-1-1/4x1/8
C=镀锌钢夹/螺栓,带不锈钢连接器主体
拼合孔连接器
1 1/4
1/8
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/4x1/4
8370A-1-1/4x1/4
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
拼合孔连接器
1 1/4
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/4x1/4M
8370A-1-1/4x1/4M
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
拼合孔连接器
1 1/4
1/4
MALE
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.72
6.3
8370B-1-1/4x1/4
8370B-1-1/4x1/4
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1 1/4
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370C-1-1/4x1/4
8370C-1-1/4x1/4
C=镀锌钢夹/螺栓,带不锈钢连接器主体
拼合孔连接器
1 1/4
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370G-1-1/4X1/4
8370G-1-1/4X1/4
G=316SS Stainless Steel
拼合孔连接器
1 1/4
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/4x3/8
8370A-1-1/4x3/8
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
拼合孔连接器
1 1/4
3/8
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370B-1-1/4x3/8
8370B-1-1/4x3/8
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1 1/4
3/8
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370C-1-1/4x3/8
8370C-1-1/4x3/8
C=镀锌钢夹/螺栓,带不锈钢连接器主体
拼合孔连接器
1 1/4
3/8
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370G-1-1/4X3/8
8370G-1-1/4X3/8
G=316SS Stainless Steel
拼合孔连接器
1 1/4
3/8
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/4x1/2
8370A-1-1/4x1/2
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
拼合孔连接器
1 1/4
1/2
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370B-1-1/4x1/2
8370B-1-1/4x1/2
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1 1/4
1/2
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370C-1-1/4x1/2
8370C-1-1/4x1/2
C=镀锌钢夹/螺栓,带不锈钢连接器主体
拼合孔连接器
1 1/4
1/2
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370G-1-1/4X1/2
8370G-1-1/4X1/2
G=316SS Stainless Steel
拼合孔连接器
1 1/4
1/2
内螺纹
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/2x1/8
8370A-1-1/2x1/8
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
拼合孔连接器
1 1/2
1/8
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370B-1-1/2x1/8
8370B-1-1/2x1/8
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1 1/2
1/8
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370C-1-1/2x1/8
8370C-1-1/2x1/8
C=镀锌钢夹/螺栓,带不锈钢连接器主体
拼合孔连接器
1 1/2
1/8
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370A-1-1/2x1/4
8370A-1-1/2x1/4
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
拼合孔连接器
1 1/2
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370B-1-1/2x1/4
8370B-1-1/2x1/4
B=全不锈钢
拼合孔连接器
1 1/2
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370C-1-1/2x1/4
8370C-1-1/2x1/4
C=镀锌钢夹/螺栓,带不锈钢连接器主体
拼合孔连接器
1 1/2
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370G-1-1/2x1/4
8370G-1-1/2x1/4
G=316SS Stainless Steel
拼合孔连接器
1 1/2
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370H-1-1/2x1/4
8370H-1-1/2x1/4
H = 317L Stainless Steel
拼合孔连接器
1 1/2
1/4
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370A-1-1/2x3/8
8370A-1-1/2x3/8
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
拼合孔连接器
1 1/2
3/8
内螺纹
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求