目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® G/GG - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
标准实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_g_gg_asmtab.prj},{NB=1/4GG-SS10},{PN=1/4GG-SS10},{SG2=G, GG Series FullJet®},{CP=nozzle_g_asmtab.prj, nozzle_gg_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{PPATH=../../../parts/g_asmtpl.prj},{THD=NPT},{CS=10},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.109},{MFP=0.063},{FRC5=0.73},{FRC7=0.85},{FRC10=1},{FRC20=1.4},{FRC40=1.9},{FRC80=2.6},{FRC100=2.9},{FRC150=3.5},{SA7=58},{SA20=67},{SA80=61},{L=1.44},{S1=0.69},{S2=0.63},{BDN=1108},{CDN=1115},{ADN=4968},{DN=1108},{LH=1.00000},{LC=0.43750},{SS1=MIN},{SS2=MIN},{A1=0.25000},{A2=0.31200},{A3=0.54000},{A4=0.67700},{A5=0.41800},{A6=0.39062},{A7=0.57800},{L1=1.00000},{L2=0.25000},{L3=0.43750},{ND1=0.56250},{ND2=0.54000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(in)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC150
150 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA7
7 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
1/8G-SS1
1/8G-SS1
1/8
内螺纹
NPT
1
303不锈钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.09
0.56
0.50
1/8G-316SS1
1/8G-316SS1
1/8
内螺纹
NPT
1
316不锈钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.09
0.56
0.50
1/8G-1
1/8G-1
1/8
内螺纹
NPT
1
黄铜
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.09
0.56
0.50
1/8G-I1
1/8G-I1
1/8
内螺纹
NPT
1
低碳钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.09
0.56
0.50
1/8G-PVC1
1/8G-PVC1
1/8
内螺纹
NPT
1
聚氯乙烯
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.09
0.56
0.50
1/8GG-SS1
1/8GG-SS1
1/8
外螺纹
NPT
1
303不锈钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.16
0.56
0.50
1/8GG-316SS1
1/8GG-316SS1
1/8
外螺纹
NPT
1
316不锈钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.16
0.56
0.50
1/8GG-1
1/8GG-1
1/8
外螺纹
NPT
1
黄铜
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.16
0.56
0.50
1/8GG-I1
1/8GG-I1
1/8
外螺纹
NPT
1
低碳钢
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.16
0.56
0.50
1/8GG-PVC1
1/8GG-PVC1
1/8
外螺纹
NPT
1
聚氯乙烯
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.16
0.56
0.50
1/8G-SS1.5
1/8G-SS1.5
1/8
内螺纹
NPT
1.5
303不锈钢
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.09
0.56
0.50
1/8G-316SS1.5
1/8G-316SS1.5
1/8
内螺纹
NPT
1.5
316不锈钢
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.09
0.56
0.50
1/8G-1.5
1/8G-1.5
1/8
内螺纹
NPT
1.5
黄铜
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.09
0.56
0.50
1/8G-I1.5
1/8G-I1.5
1/8
内螺纹
NPT
1.5
低碳钢
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.09
0.56
0.50
1/8G-PVC1.5
1/8G-PVC1.5
1/8
内螺纹
NPT
1.5
聚氯乙烯
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.09
0.56
0.50
1/8GG-SS1.5
1/8GG-SS1.5
1/8
外螺纹
NPT
1.5
303不锈钢
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.16
0.56
0.50
1/8GG-316SS1.5
1/8GG-316SS1.5
1/8
外螺纹
NPT
1.5
316不锈钢
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.16
0.56
0.50
1/8GG-1.5
1/8GG-1.5
1/8
外螺纹
NPT
1.5
黄铜
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.16
0.56
0.50
1/8GG-I1.5
1/8GG-I1.5
1/8
外螺纹
NPT
1.5
低碳钢
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.16
0.56
0.50
1/8GG-PVC1.5
1/8GG-PVC1.5
1/8
外螺纹
NPT
1.5
聚氯乙烯
0.044
0.025
0.11
0.13
0.15
0.21
0.28
0.39
0.43
0.52
52
65
59
1.16
0.56
0.50
1/8G-SS2
1/8G-SS2
1/8
内螺纹
NPT
2
303不锈钢
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.09
0.56
0.50
1/8G-316SS2
1/8G-316SS2
1/8
内螺纹
NPT
2
316不锈钢
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.09
0.56
0.50
1/8G-2
1/8G-2
1/8
内螺纹
NPT
2
黄铜
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.09
0.56
0.50
1/8G-I2
1/8G-I2
1/8
内螺纹
NPT
2
低碳钢
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.09
0.56
0.50
1/8G-PVC2
1/8G-PVC2
1/8
内螺纹
NPT
2
聚氯乙烯
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.09
0.56
0.50
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FullJet® H/HH - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
WL Series - Full Cone Nozzles
BETE
24.09.2021
DMTX Triple-Lok - Female elbow connector
Parker
29.02.2024
FullJet® GA/GGA - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
JJXP - Equally filled cone
雾的池内(上海)贸易有限公司
06.07.2023
FullJet® G/GG-W - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-DT - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
BOA-H/HE/HV/HEV - Maintainence free shut off globe valves
KSB
25.02.2024
UniJet® TG-W - 广角喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
GH - Guide shaft - oil free bushing - straight rod type
HEFA
14.06.2024
FullJet® G/GG-30 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求