目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
VeeJet® H-VV - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_vv.prj},{NB=H1/8VV-15085},{PN=H1/8VV-15085},{L=0.88},{S1=0.50},{S2=0.31},{S3=0.49500},{TH=0.12500},{PITCH=0.03700},{L1=0.67800},{L2=0.35938},{L3=0.32900},{L4=0.09300},{L5=0.12500},{L7=0.84400},{L8=0.67200},{L9=0.10938},{D1=0.56200},{D2=0.49000},{D3=0.40500},{D4=0.32800},{D5=0.28100},{R1=0.03125},{R2=1.50000},{R3=1.67200},{ANG1=60},{ANG2=30},{ANG3=30},{ANG4=45},{ANG5=25},{CH1=0.01562},{TH2=0.25000},{TH2LG=0.21875},{SG2=H-VV Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_vv.prj},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=085},{MAT=Brass},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.073},{FRC5=–},{FRC10=0.43},{FRC20=0.6},{FRC40=0.85},{FRC80=1.2},{FRC100=1.3},{FRC200=1.9},{FRC300=2.3},{FRC500=3},{SA20=9},{SA40=15},{SA80=19},{SA200=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC200
200 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC500
500 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA40
40 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA200
200 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
H1/8VV-SS11001
H1/8VV-SS11001
1/8
外螺纹
NPT
01
303不锈钢
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11001
H1/8VV-316SS11001
1/8
外螺纹
NPT
01
316不锈钢
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11001
H1/8VV-11001
1/8
外螺纹
NPT
01
黄铜
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS110015
H1/8VV-SS110015
1/8
外螺纹
NPT
015
303不锈钢
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS110015
H1/8VV-316SS110015
1/8
外螺纹
NPT
015
316不锈钢
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-110015
H1/8VV-110015
1/8
外螺纹
NPT
015
黄铜
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11002
H1/8VV-SS11002
1/8
外螺纹
NPT
02
303不锈钢
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11002
H1/8VV-316SS11002
1/8
外螺纹
NPT
02
316不锈钢
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11002
H1/8VV-11002
1/8
外螺纹
NPT
02
黄铜
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11003
H1/8VV-SS11003
1/8
外螺纹
NPT
03
303不锈钢
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11003
H1/8VV-316SS11003
1/8
外螺纹
NPT
03
316不锈钢
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11003
H1/8VV-11003
1/8
外螺纹
NPT
03
黄铜
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11004
H1/8VV-SS11004
1/8
外螺纹
NPT
04
303不锈钢
0.05
0.14
0.2
0.28
0.4
0.57
0.63
0.89
1.1
1.4
100
110
119
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11004
H1/8VV-316SS11004
1/8
外螺纹
NPT
04
316不锈钢
0.05
0.14
0.2
0.28
0.4
0.57
0.63
0.89
1.1
1.4
100
110
119
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11004
H1/8VV-11004
1/8
外螺纹
NPT
04
黄铜
0.05
0.14
0.2
0.28
0.4
0.57
0.63
0.89
1.1
1.4
100
110
119
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11005
H1/8VV-SS11005
1/8
外螺纹
NPT
05
303不锈钢
0.056
0.18
0.25
0.35
0.5
0.71
0.79
1.1
1.4
1.8
100
110
118
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11005
H1/8VV-316SS11005
1/8
外螺纹
NPT
05
316不锈钢
0.056
0.18
0.25
0.35
0.5
0.71
0.79
1.1
1.4
1.8
100
110
118
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11005
H1/8VV-11005
1/8
外螺纹
NPT
05
黄铜
0.056
0.18
0.25
0.35
0.5
0.71
0.79
1.1
1.4
1.8
100
110
118
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11006
H1/8VV-SS11006
1/8
外螺纹
NPT
06
303不锈钢
0.061
0.21
0.3
0.42
0.6
0.85
0.95
1.3
1.6
2.1
101
110
117
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11006
H1/8VV-316SS11006
1/8
外螺纹
NPT
06
316不锈钢
0.061
0.21
0.3
0.42
0.6
0.85
0.95
1.3
1.6
2.1
101
110
117
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11006
H1/8VV-11006
1/8
外螺纹
NPT
06
黄铜
0.061
0.21
0.3
0.42
0.6
0.85
0.95
1.3
1.6
2.1
101
110
117
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11008
H1/8VV-SS11008
1/8
外螺纹
NPT
08
303不锈钢
0.071
0.28
0.4
0.57
0.8
1.1
1.3
1.8
2.2
2.8
102
110
117
121
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11008
H1/8VV-316SS11008
1/8
外螺纹
NPT
08
316不锈钢
0.071
0.28
0.4
0.57
0.8
1.1
1.3
1.8
2.2
2.8
102
110
117
121
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11008
H1/8VV-11008
1/8
外螺纹
NPT
08
黄铜
0.071
0.28
0.4
0.57
0.8
1.1
1.3
1.8
2.2
2.8
102
110
117
121
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11010
H1/8VV-SS11010
1/8
外螺纹
NPT
10
303不锈钢
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
103
110
117
119
0.88
0.50
0.31
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求