目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® D26564 - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于5’(1.5 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/d26564_nozzle_m.prj},{NB=D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)},{PN=D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® D26564 Nozzle},{STPFN=D26564_1x2.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\D26564},{IC=1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=1.5},{SC=180° down},{MINTO=37},{MAT=Stainless Steel – 303 or 316 stainless steel body with PTFE sleeve and washer, PVDF – PVDF body with PTFE washer and PE sleeve},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=1.0 to 5.0},{FRR=9.0 to 20.5},{MAXTEMP=90},{RSM=200},{MFP=74}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[m]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[mm]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[bar]
FRR
流量範圍
[lpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°C]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
D26564A-B (1/2in BSPT con...
D26564A-B(1/2英寸BSPT接头,180...
1/2" BSPT (F)
1.5
180°向上
37
不锈钢–303;316不锈钢主体,带聚四氟乙烯套筒...
液体驱动反作用力
1.0 to 5.0
9.0 to 20.5
90
200
74
D26564B-B (1/2in BSPT con...
D26564B-B(1/2英寸BSPT接头,180...
1/2" BSPT (F)
1.5
180°向下
37
不锈钢–303;316不锈钢主体,带聚四氟乙烯套筒...
液体驱动反作用力
1.0 to 5.0
9.0 to 20.5
90
200
74
D26564A-B (3/8in BSPT con...
D26564A-B(3/8英寸BSPT接头,180...
3/8" BSPT (F)
1.5
180°向上
37
不锈钢–303;316不锈钢主体,带聚四氟乙烯套筒...
液体驱动反作用力
1.0 to 5.0
9.0 to 20.5
90
200
74
D26564B-B (3/8in BSPT con...
D26564B-B(3/8英寸BSPT接头,180...
3/8" BSPT (F)
1.5
180°向下
37
不锈钢–303;316不锈钢主体,带聚四氟乙烯套筒...
液体驱动反作用力
1.0 to 5.0
9.0 to 20.5
90
200
74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求