目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 23240-2 - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于5’(1.5 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/23240_2_nozzle_m.prj},{NB=B23240-2 (BSPT, Side Spray)},{PN=B23240-2 (BSPT, Side Spray)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® 23240-2 Nozzle},{STPFN=23240-2_1x2.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\23240},{IC=1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=0.9},{SC=Side Spray},{MINTO=26},{MAT=316 stainless steel, hardened stainless steel and 50% stainless steel-filled PTFE},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=1.4 to 13.8},{FRR=14.0 to 45},{MAXTEMP=177},{RSM=200},{MFP=74}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[m]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[mm]
MAT
材料种类
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[bar]
FRR
流量範圍
[lpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°C]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
B23240-2 (BSPT, Side Spra...
B23240-2(BSPT,侧喷)
1/2" BSPT (F)
0.9
Side Spray
26
316不锈钢,硬化不锈钢和50%不锈钢-填充聚四氟...
液体驱动反作用力
1.4 to 13.8
14.0 to 45
177
200
74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求