目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 14 - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于20’(6.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/14_nozzle_m.prj},{NB=TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)_m},{PN=TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)},{PNC=TJ14-H 1 M},{USM=Both},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 14 Nozzle},{STPFN=TJ14.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ14},{IC=1\" sanitary flange},{MAXTD=3.7},{SC=180° up},{MINTO=51},{MAT=Stainless steel and PTFE},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=3.4 to 13.8},{FRR=61 to 121},{MAXTEMP=121},{RSM=20},{MFP=840},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[m]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[mm]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[bar]
FRR
流量範圍
[lpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°C]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
TJ14-C (1in sanitary flan...
TJ14-C(1英寸卫生级法兰,360度)
1英寸卫生级法兰
3.7
360°
51
不锈钢和聚四氟乙烯
液体驱动涡轮
3.4 to 13.8
64 to 129
121
20
840
TJ14-D (1in sanitary flan...
TJ14-D(1英寸卫生级法兰,270度向下)
1英寸卫生级法兰
3.7
270°向下
51
不锈钢和聚四氟乙烯
液体驱动涡轮
3.4 to 13.8
49 to 106
121
20
840
TJ14-G (1in sanitary flan...
TJ14-G(1英寸卫生级法兰,180度向下)
1英寸卫生级法兰
3.7
180°向下
51
不锈钢和聚四氟乙烯
液体驱动涡轮
3.4 to 13.8
61 to 121
121
20
840
TJ14-H (1in sanitary flan...
TJ14-H(1英寸卫生级法兰,180度向上)
1英寸卫生级法兰
3.7
180°向上
51
不锈钢和聚四氟乙烯
液体驱动涡轮
3.4 to 13.8
61 to 121
121
20
840
TJ14B-C (3/8in BSPT conne...
TJ14B-C(3/8英寸BSPT接头,360度)
3/4" BSPT (F)
3.7
360°
51
不锈钢和聚四氟乙烯
液体驱动涡轮
3.4 to 13.8
38 to 114
121
20
840
TJ14B-D (3/8in BSPT conne...
TJ14B-D(3/8英寸BSPT接头,270度向...
3/4" BSPT (F)
3.7
270°向下
51
不锈钢和聚四氟乙烯
液体驱动涡轮
3.4 to 13.8
38 to 114
121
20
840
TJ14B-G (3/8in BSPT conne...
TJ14B-G(3/8英寸BSPT接头,180度向...
3/4" BSPT (F)
3.7
180°向下
51
不锈钢和聚四氟乙烯
液体驱动涡轮
3.4 to 13.8
38 to 114
121
20
840
TJ14B-H (3/8in BSPT conne...
TJ14B-H(3/8英寸BSPT接头,180度向...
3/4" BSPT (F)
3.7
180°向上
51
不锈钢和聚四氟乙烯
液体驱动涡轮
3.4 to 13.8
38 to 114
121
20
840
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求