目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D41847 - 紧凑型DescaleJet®
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
钢
除鳞喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/descaling_nozzles/d41847.prj},{NB=D41847-BL287E},{TYP=D41847},{DG=7},{SPRWX=28},{INFO=INFO PDF},{Q1=16.0},{Q2=22.60},{Q3=32.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRWX
3bar 时喷射角度
[°]
Q1
100 bar时的流量
[l/min]
Q2
200 bar时的流量
[l/min]
Q3
400 bar时的流量
[l/min]
D41847-BL225E
D41847-BL225E
5
22
11.4
16.10
22.8
D41847-BL226E
D41847-BL226E
6
22
13.7
19.34
27.4
D41847-BL227E
D41847-BL227E
7
22
16.0
22.60
32.0
D41847-BL228E
D41847-BL228E
8
22
17.9
25.30
35.0
D41847-BL229E
D41847-BL229E
9
22
21.0
29.70
42.0
D41847-BL2210E
D41847-BL2210E
10
22
22.6
32.00
45.0
D41847-BL2212E
D41847-BL2212E
12
22
27.0
38.20
54.0
D41847-BL245E
D41847-BL245E
5
24
11.4
16.10
22.8
D41847-BL246E
D41847-BL246E
6
24
13.7
19.34
27.4
D41847-BL247E
D41847-BL247E
7
24
16.0
22.60
32.0
D41847-BL248E
D41847-BL248E
8
24
17.9
25.30
35.8
D41847-BL249E
D41847-BL249E
9
24
21.0
29.70
42.0
D41847-BL2410E
D41847-BL2410E
10
24
22.6
32.00
45.2
D41847-BL2412E
D41847-BL2412E
12
24
27.0
38.20
54.0
D41847-BL285E
D41847-BL285E
5
28
11.4
16.10
22.8
D41847-BL286E
D41847-BL286E
6
28
13.7
19.34
27.4
D41847-BL287E
D41847-BL287E
7
28
16.0
22.60
32.0
D41847-BL288E
D41847-BL288E
8
28
17.9
25.30
35.8
D41847-BL289E
D41847-BL289E
9
28
21.0
29.70
42.0
D41847-BL2810E
D41847-BL2810E
10
28
22.6
32.00
45.2
D41847-BL2812E
D41847-BL2812E
12
28
27.0
38.20
54.0
D41847-BL305E
D41847-BL305E
5
30
11.4
16.10
22.8
D41847-BL306E
D41847-BL306E
6
30
13.7
19.34
27.4
D41847-BL307E
D41847-BL307E
7
30
16.0
22.60
32.0
D41847-BL308E
D41847-BL308E
8
30
17.9
25.30
35.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求