目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet R-RR - 公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
大通道实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/nozzle_r_rr_m.prj},{NB=B2-1/2R-SS9590},{PN=B2-1/2R-SS9590},{SG2=DistriboJet® R, RR Series Nozzles},{CP=nozzle_r.prj_m, nozzle_rr.prj_m},{IC=2-1/2},{SA=95},{CS=90},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=316 Stainless Steel},{FR01=244},{FR02=335},{FR04=461},{FR05=511},{FR07=597},{FR15=848},{FR3=1166},{FR4=1331},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{AA=45.034},{B=0.000},{C=0.000},{BDN=5669-RR & 5669-R},{DWGN=5670-R}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
SA
喷射角度
[°]
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
FR01
0.1 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR02
0.2 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR04
0.4 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR05
0.5 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR07
0.7 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR15
1.5 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR3
3 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR4
4 bar时的流量
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
SS1
[mm]
SS2
[mm]
AA
[mm]
B2R-SS5045
B2R-SS5045
2
50
45
内螺纹
BSPT
316不锈钢
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
25.273
B2RR-SS5045
B2RR-SS5045
2
50
45
外螺纹
BSPT
316不锈钢
122
168
231
256
298
424
583
665
82.55
60.32
0.00
25.273
B2R-5045
B2R-5045
2
50
45
内螺纹
BSPT
黄铜
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
25.273
B2R-SS6545
B2R-SS6545
2
65
45
内螺纹
BSPT
316不锈钢
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
27.076
B2R-6545
B2R-6545
2
65
45
内螺纹
BSPT
黄铜
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
27.076
B2R-SS6560
B2R-SS6560
2
65
60
内螺纹
BSPT
316不锈钢
163
224
308
341
398
565
777
887
112.71
73.02
60.45
32.207
B2R-6560
B2R-6560
2
65
60
内螺纹
BSPT
黄铜
163
224
308
341
398
565
777
887
112.71
73.02
60.45
32.207
B2R-SS9545
B2R-SS9545
2
95
45
内螺纹
BSPT
316不锈钢
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
28.829
B2RR-SS9545
B2RR-SS9545
2
95
45
外螺纹
BSPT
316不锈钢
122
168
231
256
298
424
583
665
82.55
60.32
0.00
28.829
B2R-9545
B2R-9545
2
95
45
内螺纹
BSPT
黄铜
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
28.829
B2R-SS9560
B2R-SS9560
2
95
60
内螺纹
BSPT
316不锈钢
163
224
308
341
398
565
777
887
112.71
73.02
60.45
36.068
B2RR-SS9560
B2RR-SS9560
2
95
60
外螺纹
BSPT
316不锈钢
163
224
308
341
398
565
777
887
82.55
60.32
0.00
36.068
B2R-9560
B2R-9560
2
95
60
内螺纹
BSPT
黄铜
163
224
308
341
398
565
777
887
112.71
73.02
60.45
36.068
B2-1/2RR-SS5070
B2-1/2RR-SS5070
2-1/2
50
70
外螺纹
BSPT
316不锈钢
190
261
359
398
464
659
907
1035
101.60
73.02
0.00
34.011
B2-1/2R-SS6590
B2-1/2R-SS6590
2-1/2
65
90
内螺纹
BSPT
316不锈钢
244
335
461
511
597
848
1166
1331
138.91
86.36
73.15
39.624
B2-1/2RR-SS6590
B2-1/2RR-SS6590
2-1/2
65
90
外螺纹
BSPT
316不锈钢
244
335
461
511
597
848
1166
1331
101.60
73.02
0.00
36.932
B2-1/2R-SS9570
B2-1/2R-SS9570
2-1/2
95
70
内螺纹
BSPT
316不锈钢
190
261
359
398
464
659
907
1035
138.91
86.36
73.15
36.576
B2-1/2RR-SS9570
B2-1/2RR-SS9570
2-1/2
95
70
外螺纹
BSPT
316不锈钢
190
261
359
398
464
659
907
1035
101.60
73.02
0.00
36.576
B2-1/2R-SS9590
B2-1/2R-SS9590
2-1/2
95
90
内螺纹
BSPT
316不锈钢
244
335
461
511
597
848
1166
1331
138.91
86.36
73.15
45.034
B2-1/2RR-SS9590
B2-1/2RR-SS9590
2-1/2
95
90
外螺纹
BSPT
316不锈钢
244
335
461
511
597
848
1166
1331
101.60
73.02
0.00
45.034
B3R-SS50110
B3R-SS50110
3
50
110
内螺纹
BSPT
316不锈钢
298
410
564
625
730
1036
1425
1627
165.10
102.87
88.90
39.294
B3RR-SS50110
B3RR-SS50110
3
50
110
外螺纹
BSPT
316不锈钢
298
410
564
625
730
1036
1425
1627
123.83
88.90
0.00
39.294
B3RR-SS65110
B3RR-SS65110
3
65
110
外螺纹
BSPT
316不锈钢
298
410
564
625
730
1036
1425
1627
123.83
88.90
0.00
42.621
B3R-SS65140
B3R-SS65140
3
65
140
内螺纹
BSPT
316不锈钢
379
522
718
795
929
1318
1814
2070
165.10
102.87
88.90
49.784
B3R-SS95110
B3R-SS95110
3
95
110
内螺纹
BSPT
316不锈钢
298
410
564
625
730
1036
1425
1627
165.10
102.87
88.90
46.228
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求