目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® HMFP/HHMFP - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
大通道实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/hmfp_m.prj},{NB=B1-1/4HHMFP-SS90260},{PN=B1-1/4HHMFP-SS90260},{SG2=FullJet® HMFP, HHMFP Series Nozzles},{CP=nozzle_hmfp_m.prj, nozzle_hhmfp_m.prj},{IC=1-1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=260},{MAT=316 Stainless Steel},{FR07=99},{FR15=141},{FR3=194},{FR6=266},{SA=90},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{AFPD=14,2748},{SA07=90},{SA3=88},{LL=96.01},{SS1=50.80},{MT=Casting},{BDNO=50952 Blank},{OIDN=50951 Blank},{PRA=7},{LJ=50.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
FR07
0.7 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR15
1.5 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR3
3 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR6
6 bar时的流量
ⁿ/ₐ
SA
喷射角度
[°]
SA07
0.7bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA3
3 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B3/8HHMFP-SS11514
B3/8HHMFP-SS11514
3/8
外螺纹
BSPT
14
316不锈钢
5.3
7.6
10.4
14.3
115
115
100
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS6014
B3/8HHMFP-SS6014
3/8
外螺纹
BSPT
14
316不锈钢
5.3
7.6
10.4
14.3
60
60
62
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS9014
B3/8HHMFP-SS9014
3/8
外螺纹
BSPT
14
316不锈钢
5.3
7.6
10.4
14.3
90
90
84
25.40
17.46
B3/8HHMFP-11514
B3/8HHMFP-11514
3/8
外螺纹
BSPT
14
黄铜
5.3
7.6
10.4
14.3
115
10.4
100
25.40
17.46
B3/8HHMFP-6014
B3/8HHMFP-6014
3/8
外螺纹
BSPT
14
黄铜
5.3
7.6
10.4
14.3
60
60
62
25.40
17.46
B3/8HHMFP-9014
B3/8HHMFP-9014
3/8
外螺纹
BSPT
14
黄铜
5.3
7.6
10.4
14.3
90
90
84
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS11522
B3/8HHMFP-SS11522
3/8
外螺纹
BSPT
22
316不锈钢
8.4
11.9
16.4
23
115
115
100
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS6022
B3/8HHMFP-SS6022
3/8
外螺纹
BSPT
22
316不锈钢
8.4
11.9
16.4
23
60
60
62
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS9022
B3/8HHMFP-SS9022
3/8
外螺纹
BSPT
22
316不锈钢
8.4
11.9
16.4
23
90
90
84
25.40
17.46
B3/8HHMFP-11522
B3/8HHMFP-11522
3/8
外螺纹
BSPT
22
黄铜
8.4
11.9
16.4
23
115
115
100
25.40
17.46
B3/8HHMFP-6022
B3/8HHMFP-6022
3/8
外螺纹
BSPT
22
黄铜
8.4
11.9
16.4
23
60
60
62
25.40
17.46
B3/8HHMFP-9022
B3/8HHMFP-9022
3/8
外螺纹
BSPT
22
黄铜
8.4
11.9
16.4
23
90
90
84
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS11532
B3/8HHMFP-SS11532
3/8
外螺纹
BSPT
32
316不锈钢
12.2
17.3
24
33
115
115
100
43.28
19.05
B3/8HHMFP-SS6032
B3/8HHMFP-SS6032
3/8
外螺纹
BSPT
32
316不锈钢
12.2
17.3
24
33
60
60
62
43.28
19.05
B3/8HHMFP-SS9032
B3/8HHMFP-SS9032
3/8
外螺纹
BSPT
32
316不锈钢
12.2
17.3
24
33
90
90
84
43.28
19.05
B3/8HHMFP-11532
B3/8HHMFP-11532
3/8
外螺纹
BSPT
32
黄铜
12.2
17.3
24
33
115
115
100
43.28
19.05
B3/8HHMFP-6032
B3/8HHMFP-6032
3/8
外螺纹
BSPT
32
黄铜
12.2
17.3
24
33
60
60
62
43.28
19.05
B3/8HHMFP-9032
B3/8HHMFP-9032
3/8
外螺纹
BSPT
32
黄铜
12.2
17.3
24
33
90
90
84
43.28
19.05
B1/2HHMFP-SS6032
B1/2HHMFP-SS6032
1/2
外螺纹
BSPT
32
316不锈钢
12.2
17.3
24
33
60
60
62
31.11
22.23
B1/2HHMFP-SS9032
B1/2HHMFP-SS9032
1/2
外螺纹
BSPT
32
316不锈钢
12.2
17.3
24
33
90
90
84
31.11
22.23
B1/2HHMFP-11532
B1/2HHMFP-11532
1/2
外螺纹
BSPT
32
黄铜
12.2
17.3
24
33
115
115
100
31.11
22.23
B1/2HHMFP-6032
B1/2HHMFP-6032
1/2
外螺纹
BSPT
32
黄铜
12.2
17.3
24
33
60
60
62
31.11
22.23
B1/2HHMFP-9032
B1/2HHMFP-9032
1/2
外螺纹
BSPT
32
黄铜
12.2
17.3
24
33
90
90
84
31.11
22.23
B1/2HHMFP-SS11551
B1/2HHMFP-SS11551
1/2
外螺纹
BSPT
51
316不锈钢
19.4
28
38
52
115
115
100
52.83
25.40
B1/2HHMFP-SS6051
B1/2HHMFP-SS6051
1/2
外螺纹
BSPT
51
316不锈钢
19.4
28
38
52
60
60
62
52.83
25.40
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求