目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
气动液压-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
自动喷嘴
气动喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/automatic_nozzles/air_actuated_nozzles/air_hydraulic_m.prj},{NB=AAB22AUH-7676-36},{PN=AAB22AUH-7676-36},{IC=1/8 BSPT (air) - 1/4 BSPP (liquid)},{ICTT=Female},{MLP=204°C},{MAP=3.1 bar},{MF=7.6 lmp},{MS=180 cpm},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=8196},{CAP=20.6},{H=86.6},{W=38.1},{L=1048.8},{STEP=AAB22AUH-7676-1/8-36.stp},{VERS=9},{IC18=1/8 BSPT (air)},{IC14=1/4 BSPP (liquid)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
ICTT
入口外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
MLP
最大液体压力
ⁿ/ₐ
MAP
最大气体压力
ⁿ/ₐ
MF
最大流量
ⁿ/ₐ
MS
最大流速
ⁿ/ₐ
ST
喷嘴组件
ⁿ/ₐ
CAP
六角帽
[mm]
H
高度
[mm]
W
宽度
[mm]
L
总长
[mm]
B1/4JAUH
B1/4JAUH
1/4BSPT(气体与液体)
内螺纹
204°C
2.1 bar
3.0 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
38.1
-
110.9
B1/8JJAUH
B1/8JJAUH
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
204°C
2.1 bar
1.1 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
19.1
25.4
-
67.8
D55500-JAUH0
D55500-JAUH0
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
70°C
5.0 bar
1.6 lpm
600 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
30.0
30.0
64.8
D55500-JAUH1
D55500-JAUH1
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
70°C
5.0 bar
5.5 lpm
300 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
30.0
30.0
84.6
AAB22AUH
AAB22AUH
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
3.1 bar
18.9 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
82.4
38.1
142.9
AAB22AUH-7676-8
AAB22AUH-7676-8
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
3.1 bar
7.6 lmp
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
86.6
38.1
337.6
AAB22AUH-7676-12
AAB22AUH-7676-12
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
3.1 bar
7.6 lmp
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
86.6
38.1
439.2
AAB22AUH-7676-18
AAB22AUH-7676-18
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
3.1 bar
7.6 lmp
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
86.6
38.1
591.6
AAB22AUH-7676-24
AAB22AUH-7676-24
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
3.1 bar
7.6 lmp
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
86.6
38.1
744.0
AAB22AUH-7676-36
AAB22AUH-7676-36
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
3.1 bar
7.6 lmp
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
86.6
38.1
1048.8
B11024-22AUH-SS
B11024-22AUH-SS
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
3.1 bar
18.9 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
82.2
38.1
143.5
B14799-22AUH-SS
B14799-22AUH-SS
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
5.2 bar
7.6 lmp
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
83.0
38.1
169.9
AAB24AUA
AAB24AUA
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
5.2 bar
2.3 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
85.5
50.8
195.3
AAB24AUA-20190
AAB24AUA-20190
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
2.9 bar
2.3 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
84.5
54.1
210.8
AAB24AUA-8395
AAB24AUA-8395
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
5.2 bar
2.3 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
85.5
50.8
169.9
AAB24AUA-8980-3
AAB24AUA-8980-3
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
5.2 bar
2.3 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
86.1
50.8
270.5
AAB24AUA-8980-6
AAB24AUA-8980-6
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
5.2 bar
2.3 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
86.1
50.8
346.7
AAB24AUA-8980-9
AAB24AUA-8980-9
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
5.2 bar
2.3 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
86.1
50.8
422.9
AAB24AUA-8980-12
AAB24AUA-8980-12
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
5.2 bar
2.3 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
86.1
50.8
499.1
AAB24AUA-8980-18
AAB24AUA-8980-18
1/8BSPT(气体)-1/4BSPP(液体)
内螺纹
204°C
5.2 bar
2.3 lpm
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
86.1
50.8
651.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求