目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_senkkopf/31886.prj},{NB=1081010450605(350)},{IDNR=1081010450605},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=8.8},{LAENGE=60},{GEWINDELAENGE=54},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX},{GR=4,5x60},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgV)
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1081010350155
1081010350155
Universalschraube, Vollge...
3,5x15
4003530003912
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
15
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
1081010350165
1081010350165
Universalschraube, Vollge...
3,5x16
4003530003929
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
16
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
1081010350175
1081010350175
Universalschraube, Vollge...
3,5x17
4003530009426
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
17
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
1081010350205
1081010350205
Universalschraube, Vollge...
3,5x20
4003530003943
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
20
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
16
4CUT
1081010350255
1081010350255
Universalschraube, Vollge...
3,5x25
4003530003950
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
1081010350305
1081010350305
Universalschraube, Vollge...
3,5x30
4003530003967
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
4CUT
1081010350355
1081010350355
Universalschraube, Vollge...
3,5x35
4003530003974
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
1081010350405
1081010350405
Universalschraube, Vollge...
3,5x40
4003530003981
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
35
4CUT
1081010350455
1081010350455
Universalschraube, Vollge...
3,5x45
4003530003998
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
40
4CUT
1081010350505
1081010350505
Universalschraube, Vollge...
3,5x50
4003530004001
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
50
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
40
4CUT
1081010350123
1081010350123
Universalschraube, Vollge...
3,5x12
4003530006081
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
12
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
9
4CUT
1081010350163
1081010350163
Universalschraube, Vollge...
3,5x16
4003530006098
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
16
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
1081010350203
1081010350203
Universalschraube, Vollge...
3,5x20
4003530006104
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
20
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
16
4CUT
1081010350253
1081010350253
Universalschraube, Vollge...
3,5x25
4003530006111
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
1081010350303
1081010350303
Universalschraube, Vollge...
3,5x30
4003530006128
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
4CUT
1081010350353
1081010350353
Universalschraube, Vollge...
3,5x35
4003530006135
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
1081010350403
1081010350403
Universalschraube, Vollge...
3,5x40
4003530006142
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
35
4CUT
1081010350453
1081010350453
Universalschraube, Vollge...
3,5x45
4003530006159
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
40
4CUT
1081010350503
1081010350503
Universalschraube, Vollge...
3,5x50
4003530006166
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
50
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
40
4CUT
1081010400125
1081010400125
Universalschraube, Vollge...
4x12
4003530004018
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
12
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
9
4CUT
1081010400155
1081010400155
Universalschraube, Vollge...
4x15
4003530009433
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
15
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
1081010400165
1081010400165
Universalschraube, Vollge...
4x16
4003530004025
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
16
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
1081010400175
1081010400175
Universalschraube, Vollge...
4x17
4003530009440
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
17
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
1081010400205
1081010400205
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530004032
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
20
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
16
4CUT
1081010400255
1081010400255
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530004049
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求