目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Balkenschuh Innen SXJHI - Feuerverzinktes Stahlblech
SPAX
Holzverbinder
balkenschuhe
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzverbinder/balkenschuhe/balkenschuh_innen_sxjhi.prj},{NB=SXJHI160200(300)},{SPAXNUMMER=SXJHI160200},{LOD=300},{B=160},{H=200},{L=61},{T=2},{NH1=38},{NN2=22},{PREIS=601.52},{VPE1=12.45},{VPE2=15},{VPE3=24},{EANCODE1=4003530261770},{EANCODE2=4003530264467},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN},{NH2=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
T
Stärke
[mm]
NH1
Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger Ø 5
[mm]
NN2
Lochanzahl in den Laschen zum Nebenträger Ø 5
[mm]
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
ⁿ/ₐ
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt PRO VPE Stk.
ⁿ/ₐ
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
ⁿ/ₐ
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SXJHI140200(300)
SXJHI140200
140
200
61
2
38
22
16.20
20
24
4003530261756
4003530264443
SXJHI160160(300)
SXJHI160160
160
160
61
2
30
18
10.65
15
24
4003530261763
4003530264450
SXJHI160200(300)
SXJHI160200
160
200
61
2
38
22
12.45
15
24
4003530261770
4003530264467
SXJHI180220(300)
SXJHI180220
180
220
61
2
42
26
9.10
10
24
4003530261800
4003530264498
SXJHI200200(300)
SXJHI200200
200
200
61
2
38
22
8.90
10
24
4003530261787
4003530264474
SXJHI200240(300)
SXJHI200240
200
240
61
2
46
30
10.00
10
24
4003530261794
4003530264481
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求