AS L - L型托架
SMC Corporation
真空设备
真空发生器
ZH-A 真空发生器
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zh_new/accesories/as_l.prj},{NB=AS-10L_ZH_NEW},{MODEL=AS-10L},{MODEL1=ZH05/07/10D*A},{NOTE=M3},{A=11.0},{B=14.8},{C=18.3},{D=3.4},{E=27.5},{F=19.5},{G=3.4},{H=4.9},{J=7.3},{K=12.0},{T1=1.0},{T=1.0},{R2=2.0},{R3=3},{LV1=16.04},{RO=74}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MODEL1
适用型号
ⁿ/ₐ
NOTE
适用螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
AS-10L
AS-10L
ZH05/07/10D*A
M3
11.0
14.8
18.3
3.4
27.5
19.5
3.4
4.9
7.3
12.0
1.0
AS-25L
AS-25L
ZH13/15D*A
M4
17.0
19.6
24.6
4.5
38.0
28.0
4.5
6.5
9.5
15.5
1.2
AS-30L
AS-30L
ZH18/20D*A
M4
22.0
24.8
29.8
4.5
43.0
33.0
4.5
6.5
9.5
15.5
1.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求