AS D - DIN导轨对应托架
SMC Corporation
真空设备
真空发生器
ZH-A 真空发生器
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zh_new/accesories/as_d.prj},{NB=AS-10D_ZH_NEW},{MODEL=AS-10D},{MODEL1=ZH05/07/10D*A},{NOTE=M3},{A=11.0},{B=18.0},{C=3.5},{D=3.4},{E=18.2},{F=23.2},{G=45},{J=11.2},{T2=1.6},{LH1=0},{LH2=0.00},{LV1=0.00},{R1=0},{R2=0.0},{RO=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MODEL1
适用型号
ⁿ/ₐ
NOTE
适用螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
AS-10D
AS-10D
ZH05/07/10D*A
M3
11.0
18.0
3.5
3.4
18.2
23.2
45
11.2
AS-25D
AS-25D
ZH13/15D*A
M4
17.0
25.8
4.4
4.5
22.0
27.0
45
11.2
AS-30D
AS-30D
ZH18/20D*A
M4
22.0
30.8
4.4
4.5
27.2
32.2
45
11.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求