AS 3 1FG A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/万向型/推锁式
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fg_a.prj},{NB=AS2301FG-02-06A},{GUI=AS23*1FG-02-06(S)A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{T1=13.157},{D1=10.4},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=19.0},{L3=21.4},{L4=43.9},{L5MAX=36.6},{L5MIN=35.0},{AMAX=31.1},{AMIN=29.5},{M=13.3},{PORT=06},{NO=12.000},{MASS1=20},{MASS2=21},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=0.700},{Y3=5.400},{X4=16.700},{Y4=2.600},{X5=16.300},{Y5=10.400},{Y6=1.240},{X7=9.450},{Y7=1.600},{X8=9.800},{X88=1.400},{Y8=12.900},{Y88=8.100},{Z1=11.400},{Z2=7.930},{Y9=18.950},{X10=6.790},{Y10=0.900},{X11=9.700},{H1=17.000},{H2=17.500},{L21=33.800},{L22=33.900},{Y=10.500},{R1=18.500},{A2=5.40},{TH=10.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
金属零件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
Unlock
[mm]
L5MIN
Lock
[mm]
AMAX
Unlock
[mm]
AMIN
Lock
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1301FG-M5-23A
AS13*1FG-M5-23A
AS1301FG-M5-23A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3.2
M5x0.8
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.7
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-23A
AS13*1FG-U10/32-23A
AS1301FG-U10/32-23A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3.2
10/32UNF
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.7
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-04A
AS13*1FG-M5-04A
AS1301FG-M5-04A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
4.0
M5x0.8
8
8.2
9.6
9.4
11.5
20.1
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-04A
AS13*1FG-U10/32-04A
AS1301FG-U10/32-04A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
4.0
10/32UNF
8
8.2
9.6
9.4
11.5
20.1
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-06A
AS13*1FG-M5-06A
AS1301FG-M5-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
M5x0.8
8
10.4
9.6
9.4
11.5
21.2
20.4
36.6
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-06A
AS13*1FG-U10/32-06(S)A
AS1301FG-U10/32-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
10/32UNF
8
10.4
9.6
9.4
11.5
21.2
20.4
36.6
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS2301FG-01-23A
AS23*1FG-01-23(S)A
AS2301FG-01-23A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3.2
1/8
13
7.2
9.6
12.0
13.3
24.0
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-04A
AS23*1FG-01-04(S)A
AS2301FG-01-04A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
4.0
1/8
13
8.2
9.6
12.0
13.9
25.1
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-06A
AS23*1FG-01-06(S)A
AS2301FG-01-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
1/8
13
10.4
9.6
12.0
13.9
26.2
20.4
38.8
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-08A
AS23*1FG-01-08(S)A
AS2301FG-01-08A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
8.0
1/8
13
13.2
10.2
12.0
16.4
30.1
21.5
40.0
30.6
29.2
27.5
26.1
14.2
12
AS2301FG-02-04A
AS23*1FG-02-04(S)A
AS2301FG-02-04A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
4.0
1/4
17
8.2
12.9
13.0
16.5
29.9
17.5
40.1
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2301FG-02-06A
AS23*1FG-02-06(S)A
AS2301FG-02-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
1/4
17
10.4
12.9
13.0
19.0
33.8
21.4
43.9
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
20
AS2301FG-02-08A
AS23*1FG-02-08(S)A
AS2301FG-02-08A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
8.0
1/4
17
13.2
12.9
13.0
19.0
34.9
23.5
46.0
36.6
35.0
31.1
29.5
14.2
21
AS2301FG-02-10A
AS23*1FG-02-10(S)A
AS2301FG-02-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
1/4
17
15.9
12.9
13.0
20.9
38.1
24.7
47.3
36.6
35.0
31.1
29.5
15.6
23
AS3301FG-02-06A
AS33*1FG-02-06(S)A
AS3301FG-02-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
1/4
19
11.2
12.9
16.6
20.2
36.0
21.4
57.8
50.0
48.4
44.5
42.9
13.3
42
AS3301FG-02-08A
AS33*1FG-02-08(S)A
AS3301FG-02-08A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
8.0
1/4
19
13.2
12.9
16.6
20.2
37.1
23.5
59.9
50.0
48.4
44.5
42.9
14.2
43
AS3301FG-02-10A
AS33*1FG-02-10(S)A
AS3301FG-02-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
1/4
19
15.9
17.4
16.6
23.0
41.2
26.1
62.5
50.0
48.4
44.5
42.9
15.6
46
AS3301FG-02-12A
AS33*1FG-02-12(S)A
AS3301FG-02-12A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
12.0
1/4
19
18.5
17.4
16.6
23.0
42.5
28.3
64.7
50.0
48.4
44.5
42.9
17.0
48
AS3301FG-03-06A
AS33*1FG-03-06(S)A
AS3301FG-03-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
3/8
19
11.2
12.9
16.6
20.2
36.0
21.4
50.1
42.3
40.7
37.1
35.5
13.3
32
AS3301FG-03-08A
AS33*1FG-03-08(S)A
AS3301FG-03-08A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
8.0
3/8
19
13.2
12.9
16.6
20.2
37.1
23.5
52.2
42.3
40.7
37.1
35.5
14.2
33
AS3301FG-03-10A
AS33*1FG-03-10(S)A
AS3301FG-03-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
3/8
19
15.9
17.4
16.6
23.0
41.2
26.1
54.8
42.3
40.7
37.1
35.5
15.6
37
AS3301FG-03-12A
AS33*1FG-03-12(S)A
AS3301FG-03-12A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
12.0
3/8
19
18.5
17.4
16.6
23.0
42.5
28.3
57.0
42.3
40.7
37.1
35.5
17.0
38
AS4301FG-04-10A
AS43*1FG-04-10(S)A
AS4301FG-04-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
1/2
24
15.9
17.4
18.8
25.6
46.4
26.1
61.2
50.8
49.2
43.7
42.1
15.6
58
AS4301FG-04-12A
AS43*1FG-04-12(S)A
AS4301FG-04-12A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
12.0
1/2
24
18.5
21.0
18.8
26.2
48.3
28.3
63.4
50.8
49.2
43.7
42.1
17.0
62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求