AS 201-X785 - 先导式单向阀:快换接头
SMC Corporation
流量控制元件
相关附属元件
AS-X785 先导式单向阀 金属主体型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/as_x785/as_201_x785_asmtab.prj},{NB=AS2201-02-F10S-X785},{MODEL=AS2201-02-F10S-X785},{OD=10},{T1=R1/4},{T3=ø6},{H1=8},{H2=17},{D1=18.2},{D2=19.5},{D3=13},{L1=34.5},{L2=44.3},{L3=19.0},{L4=21.5},{L5=64.5},{A=58.5},{M1=21.0},{M2=17},{CNSMASSEXACT=80},{PPATH=as_201_x785/assembly/as_201_x785_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS2201-01-F06S-X785
AS2201-01-F06S-X785
6
R1/8
ø6
8
12
15.5
14.6
13
26.6
33.9
15.2
21.5
58.3
54.3
17.0
17
48
AS2201-01-F08S-X785
AS2201-01-F08S-X785
8
R1/8
ø6
8
12
15.5
14.6
13
26.6
33.9
15.2
21.5
58.3
54.3
18.5
17
45
AS2201-G01-F06-X785
AS2201-G01-F06-X785
6
G1/8
ø6
8
12
15.5
14.6
13
26.6
33.9
15.2
21.5
58.3
52.4
17.0
17
53
AS2201-G01-F08-X785
AS2201-G01-F08-X785
8
G1/8
ø6
8
12
15.5
14.6
13
26.6
33.9
15.2
21.5
58.3
52.4
18.5
17
50
AS2201-02-F06S-X785
AS2201-02-F06S-X785
6
R1/4
ø6
8
17
15.5
19.5
13
28.7
38.5
18.2
21.5
64.5
58.5
17.0
17
82
AS2201-02-F08S-X785
AS2201-02-F08S-X785
8
R1/4
ø6
8
17
15.5
19.5
13
28.7
38.5
18.2
21.5
64.5
58.5
18.5
17
78
AS2201-02-F10S-X785
AS2201-02-F10S-X785
10
R1/4
ø6
8
17
18.2
19.5
13
34.5
44.3
19.0
21.5
64.5
58.5
21.0
17
80
AS2201-G02-F06-X785
AS2201-G02-F06-X785
6
G1/4
ø6
8
17
15.5
19.5
13
28.7
38.5
19.3
21.5
65.6
57.1
17.0
17
90
AS2201-G02-F08-X785
AS2201-G02-F08-X785
8
G1/4
ø6
8
17
15.5
19.5
13
28.7
38.5
19.3
21.5
65.6
57.1
18.5
17
86
AS2201-G02-F10-X785
AS2201-G02-F10-X785
10
G1/4
ø6
8
17
18.2
19.5
13
34.5
44.3
20.1
21.5
65.6
57.1
21.0
17
88
AS3201-03-F08S-X785
AS3201-03-F08S-X785
8
R3/8
ø6
8
19
18.0
24.3
13
32.7
44.9
20.5
21.5
72.1
65.8
18.5
17
118
AS3201-03-F10S-X785
AS3201-03-F10S-X785
10
R3/8
ø6
8
19
18.0
24.3
13
33.3
45.5
20.5
21.5
72.1
65.8
21.0
17
113
AS3201-G03-F08-X785
AS3201-G03-F08-X785
8
G3/8
ø6
8
19
18.0
24.3
13
32.7
44.9
22.5
21.5
74.1
64.0
18.5
17
133
AS3201-G03-F10-X785
AS3201-G03-F10-X785
10
G3/8
ø6
8
19
18.0
24.3
13
33.3
44.5
22.5
21.5
74.1
64.0
21.0
17
128
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KM13 - 快换接头/集装式
SMC Corporation
17.06.2024
KM12 - 快换接头/集装式
SMC Corporation
17.06.2024
KM11 - 快换接头/集装式
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_200-X785 - 先导式单向阀:内螺纹
SMC Corporation
17.06.2022
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-G_A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS4201-X785 - 先导式单向阀:快换接头
SMC Corporation
17.06.2022
AS_1F_3 - 带快换接头的速度控制阀 直通型/面板安装型
SMC Corporation
31.05.2024
RHC - 高速气缸
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1 - 弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F - 弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
ASP_30F - 带先导式单向阀 速度控制阀
SMC Corporation
26.06.2024
MB1-Z/MDB1-Z - 正方形缸体气缸 标准型 单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求