AKP UB M5/U10 - 水平型/通用型
SMC Corporation
流量控制元件
相关附属元件
AKP 带残压排气功能的先导单向阀/紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_ub_m5_u10.prj},{NB=AKP-UB06-M5},{DD1=4},{DD2=6},{D1=0.0},{D2=9.3},{D3=11.6},{D4=9.3},{D5=12.8},{L1=52.8},{L2=47.5},{L3=38.1},{L4=30.7},{L5=21.0},{L55=20.95},{L6=36.9},{L7=18.6},{L8=12.5},{L88=12.45},{L9=2.5},{H1=17.1},{H2=13.7},{H22=13.65},{H3=8.1},{H33=8.05},{M1=12.7},{M2=13.5},{WEIGHT=23},{TL=3},{BW1=11},{BL1=12.6},{BW2=7},{BL2=1.05},{BW3=4.4},{BL3=0.45},{CW1=12.800},{CL1=6.500},{CW2=11.800},{CL2=11.000},{CW3=10.200},{CL3=3.400},{CW4=10.000},{CL4=5.100},{CW5=9.600},{CL5=11.200},{CW6=10.800},{T1L=18.600},{T1W1=9.100},{T1L1=1.500},{T1W2=4.390},{T1L2=0.600},{T1W3=9.300},{T1L3=8.900},{T1W4=7.600},{T2W1=11.400},{T2L1=1.500},{T2W2=6.280},{T2L2=0.950},{T2W3=11.600},{T2L3=0.000},{T2W4=9.300},{T2L4=18.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适用气管外径
ⁿ/ₐ
FUNCTION
残压排气按钮
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹种类
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
六角对边
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-UB04E-M5
AKP-UB04E-M5
AKP-UB04E-M5
4
(E) 是
M5x0.8
4
4
2.9
9.3
9.3
9.3
12.8
53.9
48.6
38.1
31.8
17.5
35.7
18.6
12.5
2.5
17.1
13.7
8.1
12.7
12.7
21
AKP-UB06E-M5
AKP-UB06E-M5
AKP-UB06E-M5
6
(E) 是
M5x0.8
4
6
2.9
9.3
11.6
9.3
12.8
53.9
48.6
38.1
31.8
21.0
36.9
18.6
12.5
2.5
17.1
13.7
8.1
12.7
13.5
22
AKP-UB04-M5
AKP-UB04-M5
AKP-UB04-M5
4
(-) 无
M5x0.8
4
4
0.0
9.3
9.3
9.3
12.8
52.8
47.5
38.1
30.7
17.5
35.7
18.6
12.5
2.5
17.1
13.7
8.1
12.7
12.7
22
AKP-UB06-M5
AKP-UB06-M5
AKP-UB06-M5
6
(-) 无
M5x0.8
4
6
0.0
9.3
11.6
9.3
12.8
52.8
47.5
38.1
30.7
21.0
36.9
18.6
12.5
2.5
17.1
13.7
8.1
12.7
13.5
23
AKP-UB04E-U10
AKP-UB04E-U10
AKP-UB04E-U10
4
(E) 是
10/32UNF
4
4
2.9
9.3
9.3
9.3
12.8
53.9
48.6
38.1
31.8
17.5
35.7
18.6
12.5
2.5
17.1
13.7
8.1
12.7
12.7
21
AKP-UB06E-U10
AKP-UB06E-U10
AKP-UB06E-U10
6
(E) 是
10/32UNF
4
6
2.9
9.3
11.6
9.3
12.8
53.9
48.6
38.1
31.8
21.0
36.9
18.6
12.5
2.5
17.1
13.7
8.1
12.7
13.5
21
AKP-UB04-U10
AKP-UB04-U10
AKP-UB04-U10
4
(-) 无
10/32UNF
4
4
0.0
9.3
9.3
9.3
12.8
52.8
47.5
38.1
30.7
17.5
35.7
18.6
12.5
2.5
17.1
13.7
8.1
12.7
12.7
21
AKP-UB06-U10
AKP-UB06-U10
AKP-UB06-U10
6
(-) 无
10/32UNF
4
6
0.0
9.3
11.6
9.3
12.8
52.8
47.5
38.1
30.7
21.0
36.9
18.6
12.5
2.5
17.1
13.7
8.1
12.7
13.5
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求