AQ 5 0 - 快速排气阀
SMC Corporation
流量控制元件
快速排气阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/quick_exhaust_valve/aq_5_0.prj},{NB=AQ1500-M5(0)},{GUI=AQ1500-M5},{THREAD=},{THREAD2=0},{T=M5x0.8},{MODEL1=AQ1500},{MODEL2=M5},{L1=23},{L2=20},{L3=14},{L4=3},{L5=12.5},{L6=12},{L7=15},{L8=5.5},{L9=6.5},{D=3.1},{RA=5.000},{RP=5.0},{ND=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
接管口径
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
D
[mm]
AQ1500-M5
AQ1500-M5
AQ1500-M5
M5x0.8
23
20
14
3
12.5
12
15
5.5
6.5
3.1
AQ1510-01
AQ1510-*01
AQ1510-01
1/8
45
33
25
4
21.0
15
25
8.0
11.0
4.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求