KQB2W-F (英寸) - 加长弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQB2-F 符合FDA/金属快换接头
KQB2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqb2_f/kqb2_f_inch/kqb2w_f_inch.prj},{NB=KQB2W09-N01-F},{OD=ø5/16},{ODX=7.938},{T=1/8},{MODEL=KQB2W09-N01-F},{H=12.70},{D=13.7},{L1=18.6},{L2=34.7},{A=39.6},{M=16.1},{EA=20.5},{CNSMASSEXACT=30.4},{ND=9.728},{LH1=2.0},{LH2=3.20},{LH3=1.7},{LH4=5.0},{LH5=5.0},{LV1=31.5},{LV2=5.15},{LV3=20.4},{LV4=0.35},{LV5=1.3},{LV7=38.3},{LV8=4.0},{DV1=13.4},{DV2=11.00},{DV3=13.40},{DV4=10.8},{DV5=7.6},{DH1=8.1},{DH2=12.0},{R=3.8},{LH6=10.5},{LH7=3.8},{R2=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
OD
适合管子外径 (英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2W01-N01-F
ø1/8"
1/8
KQB2W01-N01-F
11.11
8.3
13.6
31.6
33.8
12.0
2.8
19.5
KQB2W01-N02-F
ø1/8"
1/4
KQB2W01-N02-F
14.29
8.3
13.6
35.4
36.4
12.0
2.8
37.3
KQB2W03-N01-F
ø5/32"
1/8
KQB2W03-N01-F
11.11
9.1
14.4
32.0
34.6
12.6
4.0
20.3
KQB2W03-N02-F
ø5/32"
1/4
KQB2W03-N02-F
14.29
9.1
14.4
35.8
37.2
12.6
4.0
38.2
KQB2W07-N01-F
ø1/4"
1/8
KQB2W07-N01-F
11.11
11.7
15.9
33.3
37.2
13.5
10.9
22.1
KQB2W07-N02-F
ø1/4"
1/4
KQB2W07-N02-F
14.29
11.7
15.9
37.1
39.8
13.5
10.9
39.9
KQB2W07-N03-F
ø1/4"
3/8
KQB2W07-N03-F
17.46
11.7
15.9
38.9
41.3
13.5
10.9
65.6
KQB2W09-N01-F
ø5/16"
1/8
KQB2W09-N01-F
12.70
13.7
18.6
34.7
39.6
16.1
20.5
30.4
KQB2W09-N02-F
ø5/16"
1/4
KQB2W09-N02-F
14.29
13.7
19.1
40.2
43.9
16.1
20.5
41.6
KQB2W09-N03-F
ø5/16"
3/8
KQB2W09-N03-F
17.46
13.7
19.1
42.0
45.4
16.1
20.5
68.5
KQB2W11-N02-F
ø3/8"
1/4
KQB2W11-N02-F
14.29
16.0
21.0
47.2
52.1
16.6
33.5
44.9
KQB2W11-N03-F
ø3/8"
3/8
KQB2W11-N03-F
17.46
16.0
21.0
45.4
50.0
16.6
33.5
67.8
KQB2W11-N04-F
ø3/8"
1/2
KQB2W11-N04-F
22.23
16.0
21.0
49.2
52.1
16.6
33.5
124.2
KQB2W13-N02-F
ø1/2"
1/4
KQB2W13-N02-F
14.29
19.6
22.7
49.0
55.7
18.5
47.7
51.1
KQB2W13-N03-F
ø1/2"
3/8
KQB2W13-N03-F
17.46
19.6
23.7
50.7
57.1
18.5
47.7
66.0
KQB2W13-N04-F
ø1/2"
1/2
KQB2W13-N04-F
22.23
19.6
23.7
54.5
59.2
18.5
47.7
125.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求