KQ2T-G - 双管T形接头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2t_g.prj},{NB=KQ2T04-M5G1},{GUI=KQ2T04-M5G1},{TYPE=},{OD=4},{T=M5x0.8},{RA=5.000},{RP=0.800},{TUBE=04},{PORT=M5},{H=7},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{RXY=3.85},{D2=7},{D3=7.000},{L1=15.4},{L2=14.8},{L3=7.800},{L4=8.600},{A=15.9},{M=13.3},{EA1=4.5},{EA2=4.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2T04-M5G1
KQ2T04-M5G1
4
M5x0.8
KQ2T04-M5G1
7
8.2
7.7
10
7
15.4
14.8
15.9
13.3
4.5
4.5
2.5
3.9
KQ2T06-M5G1
KQ2T06-M5G1
6
M5x0.8
KQ2T06-M5G1
7
10.4
9.7
12
7
14.5
16.5
18.7
13.3
4.5
4.5
2.5
4.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求