KQ2L - 插管弯管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2l_99.prj},{NB=KQ2L08-99A_KQ2G},{GUI=KQ2L08-99A},{TYPE=},{OD=8},{D=8},{D1=13.2},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{D2=10.0},{L1=17.2},{L2=26.2},{A=18.6},{M=14.2},{EA1=21.6},{EA2=14.9},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=3.0},{B1=14.400},{B3=19.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
D
适合管接头尺寸
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2L04-99A1
KQ2L04-99A1
4
4
KQ2L04-99A1
8.2
7.7
10
7.2
14.5
21.1
11.9
13.3
4.2
4.2
2.5
1.2
KQ2L06-99A1
KQ2L06-99A1
6
6
KQ2L06-99A1
10.4
9.7
12
8.0
15.3
22.3
14.2
13.3
9.0
9.0
4.0
1.8
KQ2L08-99A
KQ2L08-99A
8
8
KQ2L08-99A
13.2
13.0
0
10.0
17.2
26.2
18.6
14.2
21.6
14.9
6.0
3.0
KQ2L10-99A
KQ2L10-99A
10
10
KQ2L10-99A
15.9
15.6
0
12.0
19.3
28.2
20.5
15.6
35.2
25.0
7.5
4.7
KQ2L12-99A
KQ2L12-99A
12
12
KQ2L12-99A
18.5
18.2
0
14.0
21.5
31.0
23.2
17.0
50.2
39.7
9.0
7.0
KQ2L16-99A
KQ2L16-99A
16
16
KQ2L16-99A
23.8
23.6
0
20.0
27.1
36.8
28.1
20.6
100.0
58.9
13.0
13.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求