KQ2E-G - 面板安装用直通内螺纹接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2e_g_asmtab.prj},{NB=KQ2E08-02G_KQ2G},{GUI=KQ2E08-02G},{TYPE=},{OD=8},{T=1/4},{TM=M16x1},{H1=17},{H2=19},{L1=28.4},{L2=11.0},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{MH=17},{M=14.2},{EA1=26.1},{EA2=18.0},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=33.1},{TMX=16},{PPATH=kq2e_g/assembly/kq2e_g_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
MH
安装孔
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2E04-01G1
KQ2E04-01G1
4
1/8
KQ2E04-01G1
14
14
24.4
10.0
7.7
10
13
13.3
5.6
4.0
3.0
21.2
KQ2E04-02G1
KQ2E04-02G1
4
1/4
KQ2E04-02G1
17
14
29.0
14.6
7.7
10
13
13.3
5.6
4.0
3.0
30.9
KQ2E06-01G1
KQ2E06-01G1
6
1/8
KQ2E06-01G1
17
17
23.6
9.2
9.7
12
15
13.3
13.1
10.4
4.5
28.9
KQ2E06-02G1
KQ2E06-02G1
6
1/4
KQ2E06-02G1
17
17
28.4
14.0
9.7
12
15
13.3
13.1
10.4
4.5
32.4
KQ2E06-03G1
KQ2E06-03G1
6
3/8
KQ2E06-03G1
19
17
30.7
16.3
9.7
12
15
13.3
13.1
10.4
4.5
35.9
KQ2E08-01G
KQ2E08-01G
8
1/8
KQ2E08-01G
17
19
24.1
6.7
13.0
0
17
14.2
26.1
18.0
6.0
30.5
KQ2E08-02G
KQ2E08-02G
8
1/4
KQ2E08-02G
17
19
28.4
11.0
13.0
0
17
14.2
26.1
18.0
6.0
33.1
KQ2E08-03G
KQ2E08-03G
8
3/8
KQ2E08-03G
19
19
31.7
14.3
13.0
0
17
14.2
26.1
18.0
6.0
37.4
KQ2E10-02G
KQ2E10-02G
10
1/4
KQ2E10-02G
22
24
29.3
9.9
15.6
0
21
15.6
41.5
29.5
7.5
63.8
KQ2E10-03G
KQ2E10-03G
10
3/8
KQ2E10-03G
22
24
31.4
12.0
15.6
0
21
15.6
41.5
29.5
7.5
71.6
KQ2E12-03G
KQ2E12-03G
12
3/8
KQ2E12-03G
24
27
32.3
11.9
18.2
0
23
17.0
58.3
46.1
9.0
69.3
KQ2E12-04G
KQ2E12-04G
12
1/2
KQ2E12-04G
24
27
37.7
17.3
18.2
0
23
17.0
58.3
46.1
9.0
72.7
KQ2E16-03G
KQ2E16-03G
16
3/8
KQ2E16-03G
30
32
34.4
11.5
23.6
0
29
20.6
96.0
67.0
13.0
122.2
KQ2E16-04G
KQ2E16-04G
16
1/2
KQ2E16-04G
30
32
38.8
15.9
23.6
0
29
20.6
113.0
67.0
13.0
132.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求