KQ2L - 弯头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2l_me_gs.prj},{NB=KQ2L23-M5A},{GUI=KQ2L23-M5},{OD=3.2},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=7.0},{D1=7.1},{D2=7.0},{L1=15.3},{L2=14.3},{A=14.9},{M=13.3},{EA1=2.6},{EA2=2.2},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.1},{DX=6.000},{HL=6.750},{B1=11.014},{DX2=7.000},{LY=2.600},{LX=1.800},{R1=2.000},{V1=0.5},{V2=1.0},{V3=5.25},{V4=1.6},{DA1=7.0},{DA2=6.9},{DA3=7.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
V1
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
V4
[mm]
DA1
[mm]
DA2
[mm]
DA3
[mm]
KQ2L02-M3G
KQ2L02-M3
2.0
M3x0.5
KQ2L02-M3G
5.5
5.8
5.5
12.6
12.5
12.8
11.9
0.0
0.8
1.2
1.6
0.5
1.5
4.10
0.9
5.0
5.5
5.5
KQ2L02-M5A
KQ2L02-M5
2.0
M5x0.8
KQ2L02-M5A
7.0
5.8
5.5
12.6
13.0
12.9
11.9
0.0
0.8
1.4
2.7
0.5
1.0
4.70
0.9
7.0
6.9
5.5
KQ2L23-M3G
KQ2L23-M3
3.2
M3x0.5
KQ2L23-M3G
7.0
7.1
7.0
15.3
13.8
14.8
13.3
0.8
0.8
1.2
2.7
0.5
0.5
5.65
1.6
5.0
5.5
7.0
KQ2L23-M5A
KQ2L23-M5
3.2
M5x0.8
KQ2L23-M5A
7.0
7.1
7.0
15.3
14.3
14.9
13.3
2.6
2.2
2.5
3.1
0.5
1.0
5.25
1.6
7.0
6.9
7.0
KQ2L04-M3G
KQ2L04-M3
4.0
M3x0.5
KQ2L04-M3G
7.0
8.2
7.0
15.4
14.3
15.8
13.3
0.8
0.8
1.2
2.7
0.5
0.5
5.60
1.6
5.0
5.5
7.0
KQ2L04-M5A
KQ2L04-M5
4.0
M5x0.8
KQ2L04-M5A
7.0
8.2
7.0
15.4
14.8
15.9
13.3
3.5
3.5
2.5
3.1
0.5
1.0
5.20
1.6
7.0
6.9
7.0
KQ2L04-M6A
KQ2L04-M6
4.0
M6x1.0
KQ2L04-M6A
8.0
8.2
7.0
15.4
15.8
15.9
13.3
3.5
3.5
2.5
4.2
0.5
1.0
5.20
1.6
8.0
7.9
7.0
KQ2L06-M5A
KQ2L06-M5
6.0
M5x0.8
KQ2L06-M5A
7.0
10.4
7.0
14.5
16.5
18.7
13.3
3.5
3.5
2.5
3.2
0.5
1.0
5.20
1.6
7.0
6.9
7.0
KQ2L06-M6A
KQ2L06-M6
6.0
M6x1.0
KQ2L06-M6A
8.0
10.4
7.0
14.5
17.5
18.7
13.3
3.5
3.5
2.5
4.3
0.5
1.0
5.20
1.6
8.0
7.9
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求