KQ2D - 两管垂直接头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2d_md_gs.prj},{NB=KQ2D04-M6A},{GUI=KQ2D04-M6},{OD=4},{T=M6x1.0},{RA=6},{RP=1.0},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=M6},{H=10},{D=8.2},{L1=15.8},{L2=21.7},{A=21.8},{M=13.3},{Q=5.7},{O=6},{N=3.2},{EA1=4.3},{EA2=4.3},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=6.4},{LV1=4.0},{LV2=10.8},{D1=4.1},{DV1=6.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2D04-M5A
KQ2D04-M5
4
M5x0.8
KQ2D04-M5A
10
8.2
15.8
20.7
21.8
13.3
5.7
6
3.2
2.2
2.2
1.8
6.6
KQ2D04-M6A
KQ2D04-M6
4
M6x1.0
KQ2D04-M6A
10
8.2
15.8
21.7
21.8
13.3
5.7
6
3.2
4.3
4.3
3.0
6.4
KQ2D06-M5A
KQ2D06-M5
6
M5x0.8
KQ2D06-M5A
12
10.4
16.8
21.7
23.9
13.3
6.7
6
3.2
4.3
4.3
1.8
9.8
KQ2D06-M6A
KQ2D06-M6
6
M6x1.0
KQ2D06-M6A
12
10.4
16.8
22.7
23.9
13.3
6.7
6
3.2
4.3
4.3
3.0
9.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求