【收敛品】: KJU - 异径Y型接管 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KJ 微型快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj/kju_ddu.prj},{NB=KJU02-04},{ODA=2.0},{ODB=4.0},{MODEL=KJU02-04},{D1=9.3},{D2=9.3},{L1=28.2},{L2=18.5},{P=9.3},{Q=6.3},{M1=8.8},{M2=12.7},{EA1=0.0},{EA2=1.6},{CNSMASSEXACT=6.0},{LV1=0.7},{LV2=0.2},{LV3=1.5},{LV4=8.9},{LV5=0.8},{LV6=4.2},{LV7=1.8},{LV8=11.8},{LV9=0.8},{DV1=5.5},{DV2=2.9},{DV3=6.4},{DV4=4.4},{DV5=9.1},{DV6=9.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ODA
适合管子外径
[mm]
ODB
适合管子外径
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KJU02-23
2.0
3.2
KJU02-23
8.4
8.4
28.8
19.2
8.4
5.8
8.8
12.7
0.0
1.5
4.7
KJU02-04
2.0
4.0
KJU02-04
9.3
9.3
28.2
18.5
9.3
6.3
8.8
12.7
0.0
1.6
6.0
KJU23-04
3.2
4.0
KJU23-04
8.4
9.3
27.5
18.3
8.4
6.3
12.7
12.9
3.2
2.7
2.7
KJU04-06
4.0
6.0
KJU04-06
9.3
11.6
29.2
19.3
9.3
7.3
12.7
13.7
4.5
4.5
3.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求