LESH - 电动滑台
SMC Corporation
电动执行器
LESH 电动滑台
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/lesh/lesh_asmtab.prj},{NB=LESH16RK-50(0_0)},{SIZE=16},{SYMMETRIC=R},{STROKE=50},{POS=0},{MOTOR=},{LEAD=K},{OPTION=},{BODY=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{IO=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{CMOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{C=40},{D=6},{F=45},{G=2},{J=45},{K=116.5},{M=134.5},{PPATH=les/assembly/lesh_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
SIZE
尺寸
[mm]
STROKE
行程
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
LESH8RK-50
8
50
46
0
29
3
58
111.0
124.5
LESH8RK-75
8
75
50
0
30
4
60
137.0
150.5
LESH16RK-50
16
50
40
6
45
2
45
116.5
134.5
LESH16RK-100
16
100
44
8
44
4
88
191.5
209.5
LESH25RK-50
25
50
75
4
80
2
80
143.0
167.0
LESH25RK-100
25
100
48
8
44
4
88
207.0
231.0
LESH25RK-150
25
150
65
8
66
4
132
285.0
309.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求