10-AS-2F-A HIDDEN - 带快换管接头的速度控制阀/直通型/洁净系列
SMC Corporation
洁净系列/低发尘
流量控制元件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/flow_control_equipment/10_as_2f_a.prj},{NB=10-AS2052F-06A_HIDDEN},{MODEL=10-AS2052F-06A},{TYPE=(10) Clean Series},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.0},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=11.8},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS1002F-23A_HIDDEN
10-AS1002F-23A
(10) 洁净系列
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
3.7
10-AS1002F-04A_HIDDEN
10-AS1002F-04A
(10) 洁净系列
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
4.0
10-AS1002F-06A_HIDDEN
10-AS1002F-06A
(10) 洁净系列
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
25.1
24.0
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
5.0
10-AS2002F-04A_HIDDEN
10-AS2002F-04A
(10) 洁净系列
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.1
10-AS2002F-06A_HIDDEN
10-AS2002F-06A
(10) 洁净系列
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.9
10-AS2052F-06A_HIDDEN
10-AS2052F-06A
(10) 洁净系列
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.0
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
11.8
10-AS2052F-08A_HIDDEN
10-AS2052F-08A
(10) 洁净系列
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
13.8
10-AS3002F-06A_HIDDEN
10-AS3002F-06A
(10) 洁净系列
6.0
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
18.1
10-AS3002F-08A_HIDDEN
10-AS3002F-08A
(10) 洁净系列
8.0
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
20.0
10-AS3002F-10A_HIDDEN
10-AS3002F-10A
(10) 洁净系列
10.0
18.5
16.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
68.6
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
24.8
10-AS3002F-12A_HIDDEN
10-AS3002F-12A
(10) 洁净系列
12.0
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
73.8
10.9
22.8
44.0
42.4
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
29.1
10-AS4002F-10A_HIDDEN
10-AS4002F-10A
(10) 洁净系列
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
36.3
10-AS4002F-12A_HIDDEN
10-AS4002F-12A
(10) 洁净系列
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
42.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS-L - L型托架
SMC Corporation
26.06.2024
AS_L - L型托架
SMC Corporation
26.06.2024
AS-D - DIN导轨安装件
SMC Corporation
26.06.2024
ZS-33-R - DIN轨道安装件
SMC Corporation
26.06.2024
PFM BRACKET - 低发尘规格 托架
SMC Corporation
26.06.2024
10-ZS-33-R - 低发尘规格 DIN轨道安装件
SMC Corporation
26.06.2024
PFM ADAPTER - 低发尘规格 面板安装件
SMC Corporation
26.06.2024
ZS-31 - 电缆插头
SMC Corporation
26.06.2024
AS1002F-4002F - 直通型
SMC Corporation
26.06.2024
AS-FS - 带指示器的速度控制阀/直通型
SMC Corporation
26.06.2024
10-AS-FS - 带指示器的速度控制阀/直通型/洁净系列
SMC Corporation
31.05.2024
KQ2L - 弯头(密封垫)
SMC Corporation
17.06.2024
10-AS-2FG-A - 带快换管接头的速度控制阀/不锈钢系列/直通型/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
10-AS-FS (Inch) - 带指示器的速度控制阀(英寸)/直通型/洁净系列
SMC Corporation
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求