C85 KJD - 单肘接头
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
C85 ISO 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c85/accessories/c85_kjd.prj},{NB=KJ6D_12(0)},{MODEL=KJ6D},{BORE=12},{B1=9},{B3=6.75},{DH7=6},{D6=20},{D7=13},{H=30},{I=12},{I3=10},{D3=M6x1},{D3D=6.000},{D3J=1.000},{THREAD=0},{X1=12.000},{X2=9.000},{X3=11.000},{X4=4.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
DH7
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
I3
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
KJ4D
KJ4D
8
8
6.00
5
18
11
27
10
10
M4x0.7
KJ4D
KJ4D
10
8
6.00
5
18
11
27
10
10
M4x0.7
KJ6D
KJ6D
12
9
6.75
6
20
13
30
12
10
M6x1
KJ6D
KJ6D
16
9
6.75
6
20
13
30
12
10
M6x1
KJ8D
KJ8D
20
12
9.00
8
24
16
36
16
12
M8x1.25
KJ10D
KJ10D
25
14
10.50
10
28
19
43
20
14
M10x1.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求