C(L)KQG32-X3036 - 销钉夹紧气缸//紧凑型
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
C(L)KQ 销钉夹紧气缸
C(L)KQG32-X3036 紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/clkq/clkqg32_x3036/clkqg32_x3036_asmtab.prj},{NB=CKQGA32-130RA-X3036(0_0)},{PIN=13.0},{HOLE=13},{LOCK=},{MOUNTING=A},{BORE=32},{GUIDE=R},{CLAMP=A},{STROKE=10},{POS=0},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/clkqg32_x3036_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PIN
导向销钉直径
[mm]
HOLE
适合工件孔直径
[mm]
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
STROKE
夹紧行程
[mm]
CKQGA32-075RA-X3036
7.5
8
32
10
CKQGA32-076RA-X3036
7.6
8
32
10
CKQGA32-077RA-X3036
7.7
8
32
10
CKQGA32-078RA-X3036
7.8
8
32
10
CKQGA32-079RA-X3036
7.9
8
32
10
CKQGA32-080RA-X3036
8.0
8
32
10
CKQGA32-095RA-X3036
9.5
10
32
10
CKQGA32-096RA-X3036
9.6
10
32
10
CKQGA32-097RA-X3036
9.7
10
32
10
CKQGA32-098RA-X3036
9.8
10
32
10
CKQGA32-099RA-X3036
9.9
10
32
10
CKQGA32-100RA-X3036
10.0
10
32
10
CKQGA32-105RA-X3036
10.5
11
32
10
CKQGA32-106RA-X3036
10.6
11
32
10
CKQGA32-107RA-X3036
10.7
11
32
10
CKQGA32-108RA-X3036
10.8
11
32
10
CKQGA32-109RA-X3036
10.9
11
32
10
CKQGA32-110RA-X3036
11.0
11
32
10
CKQGA32-115RA-X3036
11.5
12
32
10
CKQGA32-116RA-X3036
11.6
12
32
10
CKQGA32-117RA-X3036
11.7
12
32
10
CKQGA32-118RA-X3036
11.8
12
32
10
CKQGA32-119RA-X3036
11.9
12
32
10
CKQGA32-120RA-X3036
12.0
12
32
10
CKQGA32-125RA-X3036
12.5
13
32
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求