KJ D - 杆端 (活塞杆端安装件)
SMC Corporation
执行元件
相关附属元件
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/related_equipment/floating_joint/kj_d.prj},{NB=KJ12DA_D},{GUI=KJ12DA},{MODEL=KJ12DA},{Z=3.000},{D=12},{D3=M12x1.75},{B=16},{C1=12.00},{D2=32},{D4=17.5},{D5=22.0},{H1=50},{L3=22},{L4=66},{L5=6.5},{L7=17},{W=19},{A=13},{AL=19},{LOAD=19.0},{CNSMASSEXACT=0.11},{CYLINDER=C85,C75,C76},{R1=4},{R2=11.299},{D3X=12},{D3X2=1.75},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
W
[mm]
A
[deg]
LOAD
容许径向静荷载
[KN]
CNSMASSEXACT
质量
[kg]
CYLINDER
适用气缸
ⁿ/ₐ
KJ4DA
KJ4DA
KJ4DA
4
M4x0.7
7
5.25
14
7.8
9.5
24
10
31
4.0
8
8
13
2.5
0.01
CJ2
KJ4D
KJ4D
KJ4D
5
M4x0.7
8
6.00
18
9.0
11.0
27
10
36
4.0
10
9
13
6.0
0.02
C85,C75,C76
KJ5D
KJ5D
KJ5D
5
M5x0.8
8
6.00
18
9.0
11.0
27
10
36
4.0
10
9
13
6.0
0.02
CJ2,CQ2
KJ6D
KJ6D
KJ6D
6
M6x1.0
9
6.75
20
10.0
13.0
30
12
40
5.0
11
11
13
7.0
0.03
C85,C75,C76
KJ8D
KJ8D
KJ8D
8
M8x1.25
12
9.00
24
12.5
16.0
36
16
48
5.0
13
14
14
12.0
0.05
CM2,CG1,CQ2,C85,C75,C76
KJ10D
KJ10D
KJ10D
10
M10x1.25
14
10.50
28
15.0
19.0
43
20
57
6.5
15
17
13
14.0
0.07
CM2,CG1,CA2,MB,MB1,CQ2,C8...
KJ10DA
KJ10DA
KJ10DA
10
M10x1.5
14
10.50
28
15.0
19.0
43
20
57
6.5
15
17
13
14.0
0.07
C85,C75,C76
KJ12D
KJ12D
KJ12D
12
M12x1.25
16
12.00
32
17.5
22.0
50
22
66
6.5
17
19
13
19.0
0.11
C95,C96,CP96
KJ12DA
KJ12DA
KJ12DA
12
M12x1.75
16
12.00
32
17.5
22.0
50
22
66
6.5
17
19
13
19.0
0.11
C85,C75,C76
KJ14D
KJ14D
KJ14D
14
M14x1.5
19
13.50
36
20.0
25.0
57
25
75
8.0
19
22
15
36.0
0.16
CM2,CG1,CQ2
KJ16D
KJ16D
KJ16D
16
M16x1.5
21
15.00
42
22.0
27.0
64
28
85
8.0
23
22
15
48.0
0.23
C95,C96,CP96
KJ18D
KJ18D
KJ18D
18
M18x1.5
23
16.50
46
25.0
31.0
71
32
94
10.0
25
27
15
51.0
0.30
CM2,CG1,CA2,MB,MB1,CQ2
KJ20D
KJ20D
KJ20D
20
M20x1.5
25
18.00
50
27.5
34.0
77
33
102
10.0
27
30
14
51.0
0.40
C95,C96,CP96
KJ22D
KJ22D
KJ22D
22
M22x1.5
28
20.00
54
30.0
37.0
84
37
111
12.0
29
32
15
75.0
0.49
CM2,CG1,CA2,MB,MB1,CQ2
KJ26D
KJ26D
KJ26D
25
M26x1.5
31
22.00
60
33.5
42.0
94
48
124
12.0
32
36
15
85.0
0.67
CM2,CG1,CA2,MB,MB1,CQ2
KJ27D
KJ27D
KJ27D
30
M27x2.0
37
25.00
70
40.0
50.0
110
51
145
15.0
36
41
17
108.0
1.12
CA2,MB,MB1,C95,C96,CP96
KJ36D
KJ36D
KJ36D
35
M36x2.0
43
28.00
80
46.0
58.0
125
56
165
17.0
41
50
19
124.0
1.64
C95,C96,CP96
KJ42D
KJ42D
KJ42D
40
M42x2.0
49
33.00
91
53.0
65.0
142
60
187
19.0
45
55
16
145.0
2.40
C95,C96,CP96
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MB-Z/MDB-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CP96S_C/CP96SD_C - ISO 气缸:标准型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
17.04.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CM2-Z/CDM2-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CP96/C96-D - 内螺纹无杆侧耳环
SMC Corporation
26.06.2024
CP96/C96_GKM - Y型双肘接头
SMC Corporation
26.06.2024
CP96/C96-C - 外螺纹无杆侧耳环
SMC Corporation
26.06.2024
C55/CD55 - ISO规格[ISO/21287]薄型气缸
SMC Corporation
26.06.2024
MB1-Z/MDB1-Z - 正方形缸体气缸 标准型 单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
J NUT - 杆端螺母
SMC Corporation
26.06.2024
CP96/C96-DS - 内螺纹无杆侧耳环
SMC Corporation
26.06.2024
CG1-Z/CDG1-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CP96/C96-E - 耳环脚座
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求