JT - 浮动接头/标准/轻量型
SMC Corporation
执行元件
相关附属元件
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/related_equipment/floating_joint/jt.prj},{NB=JT20(0)},{MODEL=JT20},{BORE=Φ20用},{M=M8x1.25},{THREAD2=0},{A=19.2},{B=8},{C=11.0},{D=25.4},{E=23.0},{F=10},{G=13.6},{H=22},{P=9.5},{CNSMASSEXACT=22},{THREADX=8},{I=20},{J=24.4},{L1=1.5},{L2=1.046},{L3=3.6},{R1=7.6},{R2=6.0},{THREADXX=1.25},{PLANE1=9.2},{L4=0.097},{LL=11.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用气缸
ⁿ/ₐ
M
连接螺纹
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
八角对边
[mm]
P
最大螺纹拧入深度
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
JT20
JT20
Φ20用
M8x1.25
19.2
8
11.0
25.4
23.0
10
13.6
22
9.5
22
JT32
JT32
Φ25/32用
M10x1.25
23.0
10
13.4
30.6
28.0
12
16.3
27
11.5
38
JT40
JT40
Φ40用
M14x1.5
29.0
14
19.0
40.4
37.4
17
20.3
36
15.5
98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求