CLJ2/CDLJ2 - 带锁气缸/单杆双作用
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
CLJ2 带锁气缸/单杆双作用
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/clj2/clj2_asmtab.prj},{NB=CLJ2L16-15-E(0_0_0)},{BORE=16},{SMAX1=200},{SMAX2=400},{A=15},{B1X1=18.3},{B1X2=18.3},{C1X1=20.0},{C1X2=20.0},{CD=0.0},{CX=0.0},{CZ1X1=0.0},{CZ1X2=0.0},{D=5},{F=8},{FB1X1=0.0},{FB1X2=0.0},{FC=0.0},{FT=0.0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{GA1X1=8.0},{GA1X2=7.5},{GB1X1=5.0},{GB1X2=6.5},{H=28},{LB1X1=23.0},{LB1X2=23.0},{LC=5.5},{LH=14},{LT=2.3},{LX=33},{LY=25.0},{LZ=42},{MM1=5},{MM2=0.8},{NA1X1=12.5},{NA1X2=21.0},{NB1X1=9.5},{NB1X2=20.0},{NDH81=0},{NN1=10},{NN2=1.0},{R=0},{S1X1=111.0},{S1X2=66.0},{S1X3=50.000},{T=0},{U=0},{WA=14.5},{WB=13.5},{WW=5.5},{X=6},{Y=9},{Z1X1=75.0},{Z1X2=94.0},{ZZ1X1=0.0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{PORT=},{LOCK=E},{STOP=0},{THREAD2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
CLJ2B16-15-E
16
(B) 基本型
-
CLJ2L16-15-E
16
(L) 轴向脚座型
-
CLJ2F16-15-E
16
(F) 杆侧法兰型
-
CLJ2D16-15-E
16
(D) 双耳环型
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求