外部限位器 - 另售选项/外部限位器(另售)
SMC Corporation
执行元件
气爪
XT661 非接触式气爪
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/air_gripper/xt661/accesories/xt661_stopper.prj},{NB=MXQ-A1227-X12},{MODEL=MXQ-A1227-X12},{RANGE=25},{A=40.0},{B=4.0},{C=12},{D=4.0},{M=M8x1},{M1=8},{M2=1.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
RANGE
调整范围
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MXQ-A627
MXQ-A627
5
16.5
2.5
7
3.0
M5x0.8
MXQ-A627-X11
MXQ-A627-X11
15
26.5
2.5
7
3.0
M5x0.8
MXQ-A827
MXQ-A827
5
16.5
3.0
8
3.5
M6x1
MXQ-A827-X11
MXQ-A827-X11
15
26.5
3.0
8
3.5
M6x1
MXQ-A827-X12
MXQ-A827-X12
25
36.5
3.0
8
3.5
M6x1
MXQ-A1227
MXQ-A1227
5
20.0
4.0
12
4.0
M8x1
MXQ-A1227-X11
MXQ-A1227-X11
15
30.0
4.0
12
4.0
M8x1
MXQ-A1227-X12
MXQ-A1227-X12
25
40.0
4.0
12
4.0
M8x1
MXQ-A1627
MXQ-A1627
5
24.5
5.0
14
4.0
M10x1
MXQ-A1627-X11
MXQ-A1627-X11
15
34.5
5.0
14
4.0
M10x1
MXQ-A1627-X12
MXQ-A1627-X12
25
44.5
5.0
14
4.0
M10x1
MXQ-A2027
MXQ-A2027
5
27.5
6.0
17
5.0
M12x1.25
MXQ-A2027-X11
MXQ-A2027-X11
15
37.5
6.0
17
5.0
M12x1.25
MXQ-A2027-X12
MXQ-A2027-X12
25
47.5
6.0
17
5.0
M12x1.25
MXQ-A2527
MXQ-A2527
5
32.5
6.0
19
6.0
M14x1.5
MXQ-A2527-X11
MXQ-A2527-X11
15
42.5
6.0
19
6.0
M14x1.5
MXQ-A2527-X12
MXQ-A2527-X12
25
52.5
6.0
19
6.0
M14x1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求