SHH - 联轴器
鼎翰SHAC
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{shac/coupling/shh.prj},{NB=SHH-40x32-8Kx8K(1)},{MODEL=SHH-40x32},{DX=40},{LX=32},{LFX=14.0},{LPX=20.300},{FX=3.200},{MX=4.0},{TORQUEX=1.70},{SSS=1},{D1X=8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20},{D1M=20.000},{D1=8.000},{D2=8.000},{FXW1=0.000},{FXW2=0.000},{SL=0.0000},{S1=0.000},{S2=2.000},{MH=5.000},{MS=2.000},{ML=0.000},{FXW=0.000},{FXH=0.000},{K=17.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
锁紧扭矩
[N*m]
SHH-16x18-4Kx4K(1)
SHH-16x18
16
18
7.1
12
3
M3
0.7
SHH-20x25-5Kx5K(1)
SHH-20x25
20
25
10.1
12.7
3
M3
0.7
SHH-25x28-5Kx5K(1)
SHH-25x28
25
28
11.5
17.7
2.8
M4
1.7
SHH-32x33-5Kx5K(1)
SHH-32x33
32
33
14
20
3.4
M4
1.7
SHH-40x32-8Kx8K(1)
SHH-40x32
40
32
14
20.3
3.2
M4
1.7
SHH-44x46-8Kx8K(1)
SHH-44x46
44
46
20.7
18.4
3.5
M5
4
SHH-50x38-10Kx10K(1)
SHH-50x38
50
38
16.5
22.35
3.8
M5
4
SHH-55x57-10Kx10K(1)
SHH-55x57
55
57
31
17
7.8
M5
4
SHH-63x47-14Kx14K(1)
SHH-63x47
63
47
21
25.8
6
M6
7
SHH-70x77-16Kx16K(1)
SHH-70x77
70
77
37
25
13.5
M8
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求