OFNU - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
滚珠丝杆
Powered by
CAD模型選擇
{shac/ballscrews/ofnu.prj},{NB=OFNUR2510-4(100N1N100-1)},{MODELX=OFNU},{CNSORDERNO=OFNUR2510-4},{DDX=25},{IX=10},{DAX=4.762},{DX=40.000},{AX=62.000},{BX=12.000},{LX1=130.000},{WX=51.000},{HX=48.000},{XX=6.600},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=8},{CAX=1792.000},{COAX=3714.000},{RIX1=44.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{RL=1.8000},{R1=16.8750},{R2=16.2500},{R3=15.6250},{R4=0.9000},{R4D=5.6436},{R5L=3.0000},{R5=1.5000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DD
轴径
[mm]
I
导程
[mm]
DA
珠径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
动额定负荷
[mm]
COA
静额定负荷
[mm]
RI
刚性
[kgf/μm]
OFNUR1605-4
OFNUR1605-4
16
5
3.175
28
48
10
75
38
40
5.5
M6x1
8
919
1789
33
OFNUR2005-4
OFNUR2005-4
20
5
3.175
36
58
10
85
47
44
6.6
M6x1
8
831
1782
31
OFNUR2505-4
OFNUR2505-4
25
5
3.175
40
62
10
86
51
48
6.6
M6x1
8
1137
2830
46
OFNUR2510-4
OFNUR2510-4
25
10
4.762
40
62
12
130
51
48
6.6
M6x1
8
1792
3714
44
OFNUR3205-4
OFNUR3205-4
32
5
3.175
50
80
12
87
65
62
9
M6x1
8
1313
3861
58
OFNUR3210-4
OFNUR3210-4
32
10
6.35
50
80
12
145
65
62
9
M6x1
8
3201
7154
62
OFNUR4005-4
OFNUR4005-4
40
5
3.175
63
93
14
90
78
70
9
M8x1
8
1477
5042
71
OFNUR4010-4
OFNUR4010-4
40
10
6.35
63
93
14
148
78
70
9
M8x1
8
3707
9503
77
OFNUR5010-4
OFNUR5010-4
50
10
6.35
75
110
16
148
93
85
11
M8x1
8
4219
12450
95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求