TDBL-T - Gewindeformbefestiger für vorgelochte Stahlverbindung TDBL-T
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/tdbl_t.prj},{NB=SFS 650901},{CNSORDERNO=TDBL-T-10,6X23},{ARTNR=1542223},{ARTNROLD=650901},{MATNR=MIN},{TYP=TDBL-T},{KOPF=Hex head 16mm},{DS=No},{TEXT1=Gewindeformbefestiger Stahlleichtbau},{TEXT2=Befestiger: Kohlenstoffstahl},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=},{MAT=},{L=23.0},{L1=3.000},{D1=19.80},{D2=10.50},{D3=6.5},{D4=9.000},{D6=17.8},{SW=16},{H=8.20},{H2=1.6},{H3=0.53},{GW=MIN},{N1=6},{N2=7},{VERS=2.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
SFS 418311 Gewindeformbef...
TDBL-T-8,6X16
1542214
418311
TDBL-T
Sechskantkopf 13mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
16.2
16.80
8.50
5.5
13
SFS 650898 Gewindeformbef...
TDBLF-T-F-8,6X16
1541860
650898
TDBLF-T
Sechskantkopf 13mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
16.2
16.80
8.50
5.5
13
SFS 650901 Gewindeformbef...
TDBL-T-10,6X23
1542223
650901
TDBL-T
Sechskantkopf 16mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
23.0
19.80
10.50
6.5
16
SFS 418312 Gewindeformbef...
TDBL-T-10,6X30
1542217
418312
TDBL-T
Sechskantkopf 16mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
30.0
19.80
10.50
6.5
16
SFS 636325 Gewindeformbef...
TDBL-T-13,4X20
1542465
636325
TDBL-T
Sechskantkopf 16mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
20.0
19.80
13.40
9.4
16
SFS 636326 Gewindeformbef...
TDBL-T-13,4X30
1592605
636326
TDBL-T
Sechskantkopf 16mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
30.0
19.80
13.40
9.4
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求