SXC5 - SFS Bohrschrauben SXC5
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sxc5_6_3.prj},{NB=SFS 707563},{CNSORDERNO=SXC5-6,3X160-A2},{ARTNR=707563},{FN=9826},{TYP=SXC5},{KOPF=Hex head},{DS= - },{TEXT1=SFS Bohrschrauben ohne Dichtscheiben},{TEXT2=rostfrei 1.4301 A2},{TEXT3=D Stahl 96-131, D Holz 78-111},{TEXT4=SXC5-6,3x160 KL 96-136},{SD=95-128mm},{KL=93-133mm},{VD=4mm},{MAT=A2, A4},{L=160},{D1=12-13mm},{D2=6.3},{DW= - },{SW=8},{GW=26.80},{VERS=5},{VERS2=1},{LM=60.000},{P=1.81},{VER3D=1},{PRA=1},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
KL
Klemmzone
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 707549 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X80-A2
707549
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 36-51, D Holz 18-...
SXC5-6,3x80 KL 36-56
35-48mm
33-53mm
4mm
A2, A4
80
12-13mm
6.3
-
8
14.40
SFS 707550 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X100-A2
707550
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 46-71, D Holz 28-...
SXC5-6,3x100 KL 46-76
45-68mm
43-73mm
4mm
A2, A4
100
12-13mm
6.3
-
8
17.50
SFS 707551 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X120-A2
707551
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 56-91, D Holz 38-...
SXC5-6,3x120 KL 56-96
55-88mm
53-93mm
4mm
A2, A4
120
12-13mm
6.3
-
8
20.60
SFS 707562 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X140-A2
707562
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 76-111, D Holz 58...
SXC5-6,3x140 KL 76-116
75-108mm
73-113mm
4mm
A2, A4
140
12-13mm
6.3
-
8
23.63
SFS 707563 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X160-A2
707563
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 96-131, D Holz 78...
SXC5-6,3x160 KL 96-136
95-128mm
93-133mm
4mm
A2, A4
160
12-13mm
6.3
-
8
26.80
SFS 707564 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X190-A2
707564
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 116-161, D Holz 9...
SXC5-6,3x190 KL 116-166
115-158mm
113-163mm
4mm
A2, A4
190
12-13mm
6.3
-
8
31.40
SFS 707565 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X220-A2
707565
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 146-191, D Holz 1...
SXC5-6,3x220 KL 146-196
145-188mm
143-193mm
4mm
A2, A4
220
12-13mm
6.3
-
8
36.00
SFS 707566 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X250-A2
707566
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 176-221, D Holz 1...
SXC5-6,3x250 KL 176-226
175-218mm
173-223mm
4mm
A2, A4
250
12-13mm
6.3
-
8
40.70
SFS 707567 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X290-A2
707567
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4301 A2
D Stahl 216-261, D Holz 1...
SXC5-6,3x290 KL 216-266
215-258mm
213-263mm
4mm
A2, A4
290
12-13mm
6.3
-
8
45.50
SFS 712231 SFS Bohrschrau...
SXC5-6,3X345-A4
712231
9826
SXC5
Sechskantkopf
-
SFS Bohrschrauben ohne Di...
rostfrei 1.4401 A4
D Stahl 271-316, D Holz 2...
SXC5-6,3x345-A4 KL 268-31...
270 - 313mm
268 - 318 mm
4mm
A4
345
12-13mm
6.3
-
8
53.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求