DIN 910 - FN 869 - blank - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_bl_fn869.prj},{NB=SFS FN 869 146834 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank M14x1.5},{ARTNR=146834},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=869},{DD=14},{D=14.000},{D3=12.160},{P=1.500},{L=21.000},{I=12.000},{DC=19.000},{C=3.000},{E=14.200},{H=6.000},{S=13.000},{VERS=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
I
Screw in depth
[mm]
DC
Collar diameter
[mm]
C
Bundhoehe
[mm]
E
Sechskantaussenweite
[mm]
H
Sechskanthoehe
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 869 146828 Verschl...
146828
Stahl
blank
100
869
10.000
8.773
1.000
17.000
8.000
14.000
3.000
10.890
6.000
10.000
SFS FN 869 146831 Verschl...
146831
Stahl
blank
50
869
12.000
10.160
1.500
21.000
12.000
17.000
3.000
14.200
6.000
13.000
SFS FN 869 146834 Verschl...
146834
Stahl
blank
50
869
14.000
12.160
1.500
21.000
12.000
19.000
3.000
14.200
6.000
13.000
SFS FN 869 146837 Verschl...
146837
Stahl
blank
50
869
16.000
14.160
1.500
21.000
12.000
21.000
3.000
18.720
6.000
17.000
SFS FN 869 146840 Verschl...
146840
Stahl
blank
25
869
18.000
16.160
1.500
24.000
12.000
23.000
4.000
18.720
8.000
17.000
SFS FN 869 146843 Verschl...
146843
Stahl
blank
25
869
20.000
18.160
1.500
26.000
14.000
25.000
4.000
20.880
8.000
19.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求