DIN 980 V (ISO 7042) - FN 215 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts, form V
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 980 V
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_980_v/st/din_980_v_a2k_215.prj},{NB=SFS FN 215 153026 Sechskantmutter DIN 980 Stahl 8 verzinkt blau V M10x1.25},{ARTNR=153026},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=215},{NENN=V M10x1.25},{D=10.000},{D1=8.647},{P=1.250},{M=10.000},{S=17.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 215 153024 Sechska...
153024
Stahl
8
verzinkt blau
1000
215
V M8x1
8.000
6.917
1.000
8.000
13.000
SFS FN 215 153026 Sechska...
153026
Stahl
8
verzinkt blau
500
215
V M10x1.25
10.000
8.647
1.250
10.000
17.000
SFS FN 215 153027 Sechska...
153027
Stahl
8
verzinkt blau
200
215
V M12x1.25
12.000
10.647
1.250
12.000
19.000
SFS FN 215 153028 Sechska...
153028
Stahl
8
verzinkt blau
200
215
V M14x1.5
14.000
12.376
1.500
14.000
22.000
SFS FN 215 153029 Sechska...
153029
Stahl
8
verzinkt blau
200
215
V M16x1.5
16.000
14.376
1.500
16.000
24.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求