DIN 915 (ISO 4028) - FN 132 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws with dog point
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
gewindestifte_innensechskant
DIN 915
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/gewindestifte_innensechskant/din_915/st/din_915_sw_fn132.prj},{NB=SFS FN 132 119743 Gewindestift DIN 915 Stahl 45 H schwarz M6x40},{ARTNR=119743},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=45 H},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=132},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=40.000},{DP=4.000},{S=3.000},{T=3.500},{Z=3.250},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DP
Diameter of the flat
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
Z
Length of the point
[mm]
SFS FN 132 279376 Gewinde...
279376
Stahl
45 H
schwarz
100
132
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
1.000
SFS FN 132 119507 Gewinde...
119507
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
1.000
SFS FN 132 279377 Gewinde...
279377
Stahl
45 H
schwarz
100
132
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
1.200
1.000
SFS FN 132 119509 Gewinde...
119509
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
1.200
1.000
SFS FN 132 279378 Gewinde...
279378
Stahl
45 H
schwarz
100
132
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 119511 Gewinde...
119511
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 279379 Gewinde...
279379
Stahl
45 H
schwarz
100
132
3.000
2.387
0.500
8.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 119513 Gewinde...
119513
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
3.000
2.387
0.500
8.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 119515 Gewinde...
119515
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
3.000
2.387
0.500
10.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 279380 Gewinde...
279380
Stahl
45 H
schwarz
100
132
3.000
2.387
0.500
10.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 144334 Gewinde...
144334
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
3.000
2.387
0.500
12.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 296424 Gewinde...
296424
Stahl
45 H
schwarz
100
132
3.000
2.387
0.500
12.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 119517 Gewinde...
119517
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
3.000
2.387
0.500
16.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 279381 Gewinde...
279381
Stahl
45 H
schwarz
100
132
3.000
2.387
0.500
16.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 144336 Gewinde...
144336
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
3.000
2.387
0.500
20.000
2.000
1.500
2.000
1.750
SFS FN 132 119648 Gewinde...
119648
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
4.000
3.141
0.700
5.000
2.500
2.000
1.500
1.250
SFS FN 132 279383 Gewinde...
279383
Stahl
45 H
schwarz
100
132
4.000
3.141
0.700
6.000
2.500
2.000
1.500
1.250
SFS FN 132 119652 Gewinde...
119652
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
4.000
3.141
0.700
6.000
2.500
2.000
1.500
1.250
SFS FN 132 279384 Gewinde...
279384
Stahl
45 H
schwarz
100
132
4.000
3.141
0.700
8.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 132 119656 Gewinde...
119656
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
4.000
3.141
0.700
8.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 132 279385 Gewinde...
279385
Stahl
45 H
schwarz
100
132
4.000
3.141
0.700
10.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 132 119660 Gewinde...
119660
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
4.000
3.141
0.700
10.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 132 279386 Gewinde...
279386
Stahl
45 H
schwarz
100
132
4.000
3.141
0.700
12.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 132 119664 Gewinde...
119664
Stahl
45 H
schwarz
1000
132
4.000
3.141
0.700
12.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 132 279387 Gewinde...
279387
Stahl
45 H
schwarz
100
132
4.000
3.141
0.700
16.000
2.500
2.000
2.500
2.250
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求