DIN 975 - FN 224 - 4.6, blank - Gewindestangen MF - Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn224.prj},{NB=SFS FN 224 133237 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 blank M10x1.25x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=133237},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=224},{DD=1},{D=10.000},{D3=8.466},{P=1.250},{L=1000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 224 133235 Gewinde...
133235
Stahl
4.6
blank
1
224
8.000
6.773
1.000
SFS FN 224 133236 Gewinde...
133236
Stahl
4.6
blank
1
224
10.000
8.773
1.000
SFS FN 224 133237 Gewinde...
133237
Stahl
4.6
blank
1
224
10.000
8.466
1.250
SFS FN 224 133239 Gewinde...
133239
Stahl
4.6
blank
1
224
12.000
10.466
1.250
SFS FN 224 133242 Gewinde...
133242
Stahl
4.6
blank
1
224
16.000
14.160
1.500
SFS FN 224 133243 Gewinde...
133243
Stahl
4.6
blank
1
224
18.000
16.160
1.500
SFS FN 224 133244 Gewinde...
133244
Stahl
4.6
blank
1
224
20.000
18.160
1.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求