DIN 975 - FN 223 - 4.6, blank - Gewindestangen WW - Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn223.prj},{NB=SFS FN 223 303159 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 blank WW 1/2'x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=303159},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=223},{DD=0},{DDD=WW 1/2'},{D=12.700},{D3=9.990},{P=2.117},{L=1000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 223 303162 Gewinde...
303162
Stahl
4.6
blank
1
223
6.350
4.720
1.270
SFS FN 223 303161 Gewinde...
303161
Stahl
4.6
blank
1
223
7.940
6.130
1.411
SFS FN 223 303160 Gewinde...
303160
Stahl
4.6
blank
1
223
9.525
7.490
1.587
SFS FN 223 303159 Gewinde...
303159
Stahl
4.6
blank
1
223
12.700
9.990
2.117
SFS FN 223 303158 Gewinde...
303158
Stahl
4.6
blank
1
223
15.875
12.920
2.309
SFS FN 223 303157 Gewinde...
303157
Stahl
4.6
blank
1
223
19.050
15.800
2.540
SFS FN 223 303156 Gewinde...
303156
Stahl
4.6
blank
1
223
22.225
18.610
2.822
SFS FN 223 303155 Gewinde...
303155
Stahl
4.6
blank
1
223
25.400
21.340
3.175
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求