3602 - SFS Glaspunkthalter aufgesetzt rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
22 Glaspunkthalter und Vordachsysteme
Glaspunkthalter
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/glaspunkthalter_und_vordachsysteme/glaspunkthalter/fn_3602_asmtab.prj},{NB=SFS 390541(4)},{ARTNR=390541},{FN=FN3602},{TYP=F4},{MARKE=SFS FS-I GLASS},{MAT1=41AL-PUNKT16-ST},{MAT2=513773},{MKT=SFS ALP-16/5-S,1},{LTEXT1=SFS Glaspunktbefestiger ALP},{LTEXT2=rostfrei A2 aufgesetzt 16mm},{LTEXT3=kompl.mit Stockschraube M5x50},{LTEXT4=ALP-16/5-S},{D1=M5},{D2=16},{L=50},{D1X=5},{K=4},{KL=4},{S=10},{KLMIN=4},{KLMAX=6},{PPATH=parts/fn_3602/fn_3602_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT1
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MAT2
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
SFS 390541
390541
FN3602
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-PUNKT16-ST
513773
SFS ALP-16/5-S,1
SFS Glaspunktbefestiger A...
rostfrei A2 aufgesetzt 16...
kompl.mit Stockschraube M...
ALP-16/5-S
M5
16
50
4
10
SFS 390540
390540
FN3602
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-PUNKT30/8-ST
513772
SFS ALP-30/8-S ,1
SFS Glaspunkthalter ALP
rostfrei A2 aufgesetzt 30...
kompl.mit Stockschraube M...
ALP-30/8-S
M8
30
60
6
10
SFS 390539
390539
FN3602
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-PUNKT-45-ST
513766
SFS ALP-45/10-S,1
SFS Glaspunkthalter ALP
rostfrei A2 aufgesetzt 45...
kompl.mit Stockschraube M...
ALP-45/10-S
M10
45
80
6
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求