ISO 14586 C - FN 372 - verzinkt blau - Hexalobular socket countersunk head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 14586 C
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_14586_c/st/iso_14586_c_a2k_fn372.prj},{NB=SFS FN 372 292325 Blechschraube ISO 14586 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x13-C},{ARTNR=292325},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=372},{ST=ST4.2},{D=4.200},{D3=3.100},{P=1.400},{L=13.000},{A1=1.400},{DK=9.400},{DK1=8.400},{K=2.600},{R=1.600},{Y=3.700},{NR=20},{A=3.950},{T=1.580},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
ST
Thread size
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Thread rudiment
[mm]
DK
Head diameter theor. max.
[mm]
DK1
Head diameter effective max.
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Undercut radius
[mm]
Y
Help dimensions
[mm]
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
TORX-Aussenmass
[mm]
T
Torx depth
[mm]
SFS FN 372 292240 Blechsc...
292240
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST2.9
2.900
2.180
1.100
6.500
1.100
6.300
5.500
1.700
1.200
2.600
10
2.800
0.910
SFS FN 372 292205 Blechsc...
292205
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST2.9
2.900
2.180
1.100
9.500
1.100
6.300
5.500
1.700
1.200
2.600
10
2.800
0.910
SFS FN 372 292206 Blechsc...
292206
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST2.9
2.900
2.180
1.100
13.000
1.100
6.300
5.500
1.700
1.200
2.600
10
2.800
0.910
SFS FN 372 292241 Blechsc...
292241
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST3.5
3.500
2.640
1.300
9.500
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 372 291779 Blechsc...
291779
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST3.5
3.500
2.640
1.300
13.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 372 291780 Blechsc...
291780
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST3.5
3.500
2.640
1.300
16.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 372 291781 Blechsc...
291781
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST3.5
3.500
2.640
1.300
19.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 372 292242 Blechsc...
292242
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST3.5
3.500
2.640
1.300
22.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 372 291782 Blechsc...
291782
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST3.5
3.500
2.640
1.300
25.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 372 292207 Blechsc...
292207
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
372
ST3.5
3.500
2.640
1.300
32.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 372 291783 Blechsc...
291783
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.2
4.200
3.100
1.400
9.500
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 372 292325 Blechsc...
292325
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.2
4.200
3.100
1.400
13.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 372 292208 Blechsc...
292208
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.2
4.200
3.100
1.400
16.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 372 292209 Blechsc...
292209
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.2
4.200
3.100
1.400
19.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 372 292243 Blechsc...
292243
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.2
4.200
3.100
1.400
22.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 372 292210 Blechsc...
292210
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.2
4.200
3.100
1.400
25.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 372 291784 Blechsc...
291784
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.2
4.200
3.100
1.400
32.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 372 292211 Blechsc...
292211
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.2
4.200
3.100
1.400
38.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 372 292244 Blechsc...
292244
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.8
4.800
3.580
1.600
13.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
SFS FN 372 292212 Blechsc...
292212
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.8
4.800
3.580
1.600
16.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
SFS FN 372 291785 Blechsc...
291785
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.8
4.800
3.580
1.600
19.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
SFS FN 372 292245 Blechsc...
292245
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.8
4.800
3.580
1.600
22.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
SFS FN 372 292213 Blechsc...
292213
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.8
4.800
3.580
1.600
25.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
SFS FN 372 291786 Blechsc...
291786
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.8
4.800
3.580
1.600
32.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
SFS FN 372 291787 Blechsc...
291787
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
372
ST4.8
4.800
3.580
1.600
38.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求