目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
TDA-S - Gewindeformbefestiger
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
TDA-S
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/tda_s/tda_s.prj},{NB=SFS TDA-S-S16-6,5X80},{CNSORDERNO=TDA-S-S16-6,5X80},{MATNR=6766},{TYP=TDA},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self tapping fastener},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3= -},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=68mm},{MAT=A2},{L=80},{D1=10},{D2=6.5},{D3=4},{D4=5.12},{H=5.00},{DW=16},{SW=8},{GW=15.850},{VERS=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS TDA-S-S16-6,5X20 Gewi...
TDA-S-S16-6,5X20
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
8mm
A2
20
10
6.5
16
8
6.550
SFS TDA-S-S16-6,5X25 Gewi...
TDA-S-S16-6,5X25
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
13mm
A2
25
10
6.5
16
8
7.466
SFS TDA-S-S16-6,5X32 Gewi...
TDA-S-S16-6,5X32
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
A2
32
10
6.5
16
8
8.663
SFS TDA-S-S16-6,5X40 Gewi...
TDA-S-S16-6,5X40
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
28mm
A2
40
10
6.5
16
8
9.650
SFS TDA-S-S16-6,5X50 Gewi...
TDA-S-S16-6,5X50
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
A2
50
10
6.5
16
8
9.720
SFS TDA-S-S16-6,5X60 Gewi...
TDA-S-S16-6,5X60
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
48mm
A2
60
10
6.5
16
8
9.810
SFS TDA-S-S16-6,5X80 Gewi...
TDA-S-S16-6,5X80
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
68mm
A2
80
10
6.5
16
8
15.850
SFS TDA-S-S16-6,5X100 Gew...
TDA-S-S16-6,5X100
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
88mm
A2
100
10
6.5
16
8
20.450
SFS TDA-S-S16-6,5X120 Gew...
TDA-S-S16-6,5X120
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
108mm
A2
120
10
6.5
16
8
22.450
SFS TDA-S-S16-6,5X140 Gew...
TDA-S-S16-6,5X140
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
128mm
A2
140
10
6.5
16
8
25.850
SFS TDA-S-S16-6,5X160 Gew...
TDA-S-S16-6,5X160
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
148mm
A2
160
10
6.5
16
8
29.350
SFS TDA-S-S16-6,5X180 Gew...
TDA-S-S16-6,5X180
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
168mm
A2
180
10
6.5
16
8
34.850
SFS TDA-S-S16-6,5X200 Gew...
TDA-S-S16-6,5X200
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
188mm
A2
200
10
6.5
16
8
38.850
SFS TDA-S-S16-6,5X220 Gew...
TDA-S-S16-6,5X220
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
208mm
A2
220
10
6.5
16
8
42.850
SFS TDA-S-S16-6,5X260 Gew...
TDA-S-S16-6,5X260
TDA
Sechskantkopf
S16
Gewindeformbefestiger
Befestiger: Edelstahl A2 ...
-
Dichtscheibe: Edelstahl A...
248mm
A2
260
10
6.5
16
8
50.850
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求